It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

22890 Kopfsatz Bronzepumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Keine Durchlaufschwankungen
  • Mit Standardmotor IEC 71 und B3/B14 D100 Rahmen

Flexible Laufradpumpe aus Bronze, Größe 270

Durchfluss: Nominal 270 Liter/Min. (60 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
22890-2001
Body Materials
Bronze
Pump/Motor Adapter
Epoxy-coated aluminium
Impeller
Neoprene
Seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
316 Stainless steel shaft extension
Port Type
2" Flanged, BSP adapters included
Weight
9.3 (kg) 20.46 (lb)
22890 Series
22890-2001
CE
Yes
Voltage
N/A
Impeller
Neoprene
Style
Head Kit
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente