It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

22870 Kopfsatz Bronzepumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Keine Durchlaufschwankungen
  • Mit Standardmotor IEC 71 und B3/B14 D80 Rahmen

Flexible Laufradpumpe aus Bronze, Größe 080

Durchfluss: Nominal 80 Liter/Min. (17,8 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
Pumps
22870-2001
22870-2003
22870-2043
22870-2201
22870-2203
22870-2543
22870-2702
Body Materials
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Pump/Motor Adapter
Epoxy-coated aluminium
Epoxy-coated aluminium
Epoxy-coated aluminium
Epoxy-coated aluminium
Epoxy-coated aluminium
Epoxy-coated aluminium
Epoxy-coated aluminium
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
316 Stainless steel shaft extension
316 Stainless steel shaft extension
316 Stainless steel shaft extension
316 Stainless steel shaft extension
316 Stainless steel shaft extension
316 Stainless steel shaft extension
316 Stainless steel shaft extension
Port Type
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
Weight
2.6 (kg) 5.7 (lb)
2.6 (kg) 5.7 (lb)
2.6 (kg) 5.7 (lb)
2.6 (kg) 5.7 (lb)
2.6 (kg) 5.7 (lb)
2.6 (kg) 5.7 (lb)
2.6 (kg) 5.7 (lb)
 
 
22870 Series
22870-2001
22870-2003
22870-2043
22870-2201
22870-2203
22870-2543
22870-2702
CE
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Voltage
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Impeller
Neoprene
Nitrile
Nitrile
Neoprene
Nitrile
Nitrile
3A EPDM
Style
Head Kit
Head Kit
Head Kit
Head Kit; No Adaptor
Head Kit; No Adaptor
MPU
Head Kit
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente