It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

22060 Schott-/Milchtankpumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Bewältigt weiche Feststoffe – max. 18 mm Durchmesser
  • Zertifiziert nach US 3A Standard 02-11
  • Clean-In-Place (CIP) oder einfache Bandreinigung
  • Minimale Scherung bei thixotropen Flüssigkeiten
  • Einfache Instandhaltung und Wartung

Jabsco 22060 Schott-/Milchtankpumpe

Durchflussrate Nominal 128 GPM (484 LPM) bei 1450 U/min
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)
Druck bis zu 36,3 psi (2,5 bar)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
22060-Serie
Body Materials
316 Stainless Steel
Bearing Housing
316 Stainless Steel
Impeller
3A Food Grade Neoprene
Seal
Carbon/Ceramic mechanical type
Seal Elastomer
Food grade Nitrile
Bearings
Twin single row, ball type
Shaft Material
316 Stainless Steel
Port Type
2 1/2" Tri-Clamp 22060-1xxx63.5mm IDF/ISS 22060-3xxx2 1/2" RJT to BS1864 22060-4xxx2 1/2" 3A Bevel Seat 22060-5xxx65mm DIN 11851 22060-6xxx63.5mm SMS 1145 22060-7xxx
Weight
23 (kg) 50 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente