It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

21140 Flanschmontage 1" Pumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.

Motorkühlpumpe

Durchfluss: Nominal 80 Liter/Min. (17,8 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
21140-2401
Body Materials
Bronze head, Cast Iron bearing housing
Impeller
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Shaft Material
316 Stainless Steel
Seal
Carbon/ceramic mechanical type
Bearings
Twin single row, ball type
Port Type
1" BSP to BS21 (DIN2999)
Weight
3.6 (kg) 8 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen