It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

18930-0010 Halterungsmontage 1 1/4" Pumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Montage an Wechselstromgenerator
  • Umlenkrollenantrieb

Selbstansaugende Pumpe für Motorkühlung

Durchfluss: Nominal 56 Liter/Min. (15 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
18930-0010
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Wearplate
Not fitted
Bearings
Twin single row, ball type
Port Type
1-1/4" (32mm) ID Hose
Shaft Material
Stainless Steel
Seal
Carbon-Ceramic Face Type
Pulley
6-1/2" Full Grip “A” Belt
Weight
3.2 (kg) 7 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente