It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

18660 DC-Bronze-Wasserpumpe Puppy (US)

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Geringe Bilgenablagerungen stellen für diese flexiblen Laufradpumpen mit Bronzegehäuse kein Problem dar.
  • Das einfache Design sorgt für weniger Verschleißteile.
  • ISO 8846 MARINE (Zündschutz).
  • ISO 8849 MARINE (Standard für Bilgenpumpen).

Durchfluss: 23,8 Liter/Min. (6,3 US-Gallonen/Min.)
Selbstansaugend von trocken bis 1,2m (4ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
18660-0121
18660-0123
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Seal
Lip type
Lip type
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Amp Draw
8 (amp)
8 (amp)
Fuse Size
15 (amp)
15 (amp)
Motor Type
Permanent magnet type, fully enclosed, stainless steel shaft.
Permanent magnet type, fully enclosed, stainless steel shaft.
Port Type
1/2" Internal Pipe Threads and 1" External Hose Barb Adapter for 3/4" External Garden Hose Thread included
1/2" Internal Pipe Threads and 1" External Hose Barb Adapter for 3/4" External Garden Hose Thread included
Dimensions
7.6 x 12.0 x 16.2 (cms) 3 x 4-3/4 x 6-3/8 (inches)
7.6 x 12.0 x 16.2 (cms) 3 x 4-3/4 x 6-3/8 (inches)
Weight
2 (kg) 4-1/2 (lb)
2 (kg) 4-1/2 (lb)
Water Puppy (US) Bronze DC Pump
18660-0121
18660-0123
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Impeller
Neoprene
Nitrile
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente