It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

18655 Bronze AC-Motorpumpeneinheit

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Keine Durchlaufschwankungen

Durchfluss: Nominal 2,8 US-Gallonen/Min. (10,6 Liter/Min.)
Selbstansaugend von trocken bis 6 ft (1,8 m)
Druck bis 0,3 bar

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
18655-0001
18655-0003
18655-0271
Body Materials
Bronze
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene Or Nitrile
Neoprene Or Nitrile
Neoprene Or Nitrile
Seal
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
Stainless Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Voltage
115 (VAC)
115 (VAC)
115 (VAC)
Frequency
60 (Hz)
60 (Hz)
60 (Hz)
Port Type
3/8" NPT FemaleTwo 3/4" Male GardenHose Adapters Included
3/8" NPT FemaleTwo 3/4" Male GardenHose Adapters Included
3/8" NPT FemaleTwo 3/4" Male GardenHose Adapters Included
Motor
1/6hp ODP or 1/4hp TENV
1/6hp ODP or 1/4hp TENV
1/6hp ODP or 1/4hp TENV
Protection
Thermal Overload
Thermal Overload
Thermal Overload
Cable
8ft (2.4m)
8ft (2.4m)
8ft (2.4m)
Plug Fitted
3 Prong Grounded
3 Prong Grounded
3 Prong Grounded
Weight
5.4 (kg) 12 (lb)
5.4 (kg) 12 (lb)
5.4 (kg) 12 (lb)
Bronze AC Motor Pump Unit
18655-0001
18655-0003
18655-0271
Impeller
Neoprene
Nitrile
Neoprene
Motor Power
1/6hp
1/6hp
1/4hp
Motor Type
Open Drip Proof
Open Drip Proof
Totally Enclosed
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente