It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Einstufige doppelflutige Split Case Pumpen

Zeige 1 - 5 von 5

Serie Flygt A-C

9800 WS

  • Volumenstrom von 2.000 bis 50.000 m3/h
  • Förderhöhe von 3 bis 175 m
  • Saugstutzen/Druckstutzen 24 bis 66 Zoll  (610 bis 1676 mm)
  • 245 bis 880 U/min

Doppelflutige Pumpen

Serie HSC-S kleine und mittlere Doppelflutige-Kreiselpumpen

  • Lang gekoppelte, bodenmontierte, einstufige, doppelt saugende, horizontal geteilte Gehäusekonstruktion aus Gusseisen und Bronze, die speziell für...

Doppelflutige Pumpen

Serie VSX radial geteilte platzsparende Doppelflutige-Kreiselpumpen

  • Hydraulische Abdeckung für alle Designanforderungen
  • Spiralgehäuse & Abdeckplatten: Gusseisen ASTM A159 (35.000 psi)*
  • Laufrad: Zinkarm, Silizium,...