• Schwerlast-Zugangsabdeckung
  • Geeignet für Pumpenstationen, die unterhalb von Straßen positioniert sind
  • Gefertigt aus duktilem Eisen

SCHWERLAST-ZUGANGSABDECKUNG

Die Svhwerlastzugangsabdeckung mit Rahmen ist für den Fahrzeug- und Straßenverkehr geeignet. Sie kann eine maximale Last von 400 kN (40 Tonnen) tragen.

Die Abdeckung besteht aus Sphäroguss.

Zum Öffnen der Abdeckung wird ein spezielles Werkzeug verwendet. Klappdeckel haben einen Sicherheitsverschluss, um ein versehentliches Schließen zu verhindern. Die Deckfläche ist rutschfest.

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Pumpensumpf (H)

Wet Pit (H)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Eine Nassaufstellung erfolgt mit Aufhängung unterhalb des Abflussanschlusses. Die Pumpe wird automatisch mit der Druckrohrleitung verbunden.