It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Optimale Leistung und längere Lebensdauer der Motoren
  • Erhöhter Wirkungsgrad von Pumpe und Rührwerk
  • Sicherheitsfokus
  • Optimierte Wärmeübertragung und Toleranz gegenüber hohen Betriebstemperaturen.
  • Minimiertes Kurzschlussrisiko
  • Zuverlässiger Betrieb mit frequenzgeregelten Antrieben (VFD)

Dauerhafte, gründliche Leistung

Motoren von Flygt sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Motoren Flygt werden von Xylem auf der Basis von 100 Jahren Erfahrung entwickelt und gebaut. So können wir sicherstellen, dass alle Motoren die spezifizierten Toleranzen erfüllen.

Das gilt sowohl für die Nenndaten als auch für die Werkstoffe. Der im Werk hergestellte Flygt Stator integriert eine Reihe von Funktionen, die ein neu gewickelter Stator nicht besitzt. Das bedeutet, dass ein Stator von Flygt über Jahre und Jahrzehnte ohne das Risiko von Hitzebildung oder anderen elektrischen und mechanischen Problemen seine Leistung erbringt.

Hohe Sicherheitsabstände und effiziente Imprägnierung

Die meisten Statoren von Flygt werden gemäß Schutzklasse H gefertigt, der höchstmöglichen Schutzklasse. Die Klasse H umfasst einen 60C-Sicherheitsabstand bei hohen Betriebstemperaturen, wodurch sich die Lebensdauer des Stators verlängern kann.

Die Motoren von Flygt sind auch deshalb zuverlässiger, weil wir eine hervorragende Kupferdrahtisolierung sowie eine effiziente und umweltfreundliche Imprägnierung verwenden, die das Risiko von Kurzschlüssen minimiert und einen zuverlässigen, frequenzgeregelten Antrieb sicherstellt.

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente

Flygt Stators brochure