It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vertikalrührwerk 4850

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Installierter elektrischer Leistungsbereich 2,2 - 9,0 kW und maximaler Schub 6000 N
  • Laufrad-Durchmesserbereich 1,5 - 2,5 m
  • Robuste Konstruktion
  • Überlegene Flügelradformen
  • Vielfältige Ausführungen

Robuste Bauweise und außergewöhnliche Konstruktion

Jedes Bauteil der von oben angreifenden Rührwerke von Flygt ist für den Dauereinsatz über mehrere zehntausend Stunden ausgelegt. Stirnradgetriebemotoren kombiniert mit einer steifen Antriebswelle und speziell geformten Laufradflügeln sorgen für eine lange Lebensdauer.

Sowohl Flygts standardmäßige dreiflügelige Laufräder als auch unsere bewährten, verstopfungsfreien Sichellaufräder erzeugen hohe Schubkräfte und bewegen große Massenströme verbunden mit außergewöhnlicher Energieeffizienz. Die charakteristischen gelben, rückwärts gebogenen Flygt-Laufradflügel bieten den Selbstreinigungseffekt zur Sicherstellung eines verstopfungsfreien Betriebs auch bei Medien mit faserartigen Stoffen.

Vielfältige Ausführungen

Xylem bietet ein Portfolio mit vier zuverlässigen Flygt-Modellen der Vertikalrührwerke an, die je nach Prozess angepasst werden können. Auf der Basis der Rühranforderungen kann Xylem eine geeignete Konfiguration mit spezifischen Optionen für Laufradtyp, Anzahl, Größe, Welle und Position des Laufrads empfehlen.

Die Flygt-Vertikalrührwerke eignen sich ideal für Folgendes:

  • Faulbehälterrührwerke
  • Schlammspeicherrührwerke
  • Anoxische und anaerobe biologische Behandlung
  • Landwirtschaftliches Biogaserzeugungsbehälter

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
50 Hz kW
60 Hz kW
Propeller diameter (m)
1.5-2.5
1.5-2.5
Propeller diameter (in)
59-98
59-98
Propeller speed range (rpm)
18-44
22-59
Mixer rated motor power (kW)
2.2-7.5
2.6-9
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Landwirtschaft und Bewässerung Landwirtschaftliche Betriebe
Dokumentation und Werkzeuge