It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Langsam laufende Rührwerke - 4320

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Integrierter FU
  • Motoreffizienz vergleichbar IE4-Klasse
  • Höchste hydraulische Effizienz kombiniert mit höchster Motoreffizienz
  • Verringert Ihre CO2-Bilanz erheblich - Energieeinsparungen können sich bereits in wenigen Jahren bezahlt machen
  • Einfache Anpassung der Geschwindigkeit - vor Ort und per Fernzugriff
  • Jeweils drei Propellergrößen für die zwei- und dreiflügeligen Versionen: 
    1,4, 2,0, und 2,5 m für eine große Bandbreite von Rühranwendungen
  • Motorleistungen von 2, 4 und 8 kW

FLYGT 4320 – IE4 RÜHRWERKE
ÜBERLEGENES RÜHREN. EFFIZIENT UND EFFEKTIV.

Die neuartige Konstruktion des Flygt 4320 verbindet ein hocheffizientes Rührwerk und modernste Motoreneffizienz mit einem integrierten Frequenzumrichter. Das Ergebnis ist ein Tauchmotor-Rührwerk, welches höchste Rührleistungen einfach einstellbar macht, für unübertroffene Energieeinsparungen.

Xylems Flygt 4320 Rührwerke kombinieren Zuverlässigkeit, robuste Leistung mit unerreichter Energieeffizienz, sind einfach zu bedienen und leicht anzupassen. Sie können an aktuelle Werte und flexibel an saisonale Schwankungen angepasst werden. Dabei haben Sie noch genügend Leistungsreserven, um sich an zukünftige Werte mit erhöhtem Schubbedarf anzupassen. Flygt 4320 kann Ihnen genau den Schub liefern, den Sie für Ihre Rühr- und Behandlungsanwendungen benötigen, mit minimalem Energieverbrauch – heute, morgen und in der Zukunft.

Hervorragende Effizienz beim Rühren
+ einstellbarer Schub je nach Anforderung
= bisher unerreichte Energieeffizienz.

 

ZUVERLÄSSIGKEIT UND SERVICE SIND SELBSTVERSTÄNDLICH.

Mit der Erfahrung aus über 50 Jahren Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet bietet das Flygt 4320 die herausragende Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von einem führenden Unternehmen der Rührtechnologie erwarten. Bei Flygt entwickeln und konstruieren wir jedes Bauteil selbst, von den Propellern, Wellendichtungen bis zu den Motoren und Getrieben – so können Sie sich unserer Qualität und Zuverlässigkeit sicher sein. Mit unserem weltweit großächig vertretenen Servicenetzwerk befinden sich professionelle Unterstützung und Original-Ersatzteile stets in Ihrer Nähe.

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Information
Flygt 4320 Adaptive Mixer
Aufstellungsart
100x100 mm (4x4 in.)
Mixer rated motor power (kW)
150x150 mm (6x6 in.)
Propeller speed range (rpm)
1.1-5.5 kW (1.5-7.5 hp)
Effizienz (N/kW)
0-70 rpm
Propeller diameter (in)
up to 1700
Propeller diameter (m)
1.4 m (55 in.), 2.0 m (79 in.), 2.5 m (98 in.)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Landwirtschaftliche Betriebe
Landwirtschaft und Bewässerung Landwirtschaftliche Betriebe
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Desinfektion/Entkeimung
Regenwasser und Hochwasser Desinfektion/Entkeimung
Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Specification