Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick
  • Leopold Type 360 underdrain with 360-degree backwash technology
  • Innovative bolt-down system allows service to individual underdrains
  • Boltdown underdrain design provides high uplift resistance
  • Leopold Type 360 underdrain hold-down bracket

Überblick

Produkteigenschaften
  • Effizienz durch eine revolutionäre 360°-Rückspültechnologie
  • Kostengünstige Installation und Wartungsfreundlichkeit
  • Selbstreinigend für höchste Zuverlässigkeit
  • Reduziert den Rückspülwasserverbrauch
  • Erhöht die Filterlaufzeiten
  • Verlängert die Lebensdauer des Filtermediums
  • Senkt die Energiekosten

Mit dem neuen Leopold Type 360 Underdrain erweitert Xylem die Serie der Unterdrain-Modelle um eine Ausführung zur Bodenbefestigung mit folgenden Eigenschaften: Effizienz durch eine revolutionäre 360°-Rückspültechnologie, kosteneffiziente Installation und Wartungsfreundlichkeit sowie Selbstreinigung für höchste Zuverlässigkeit.

Unser einzigartiges 360°-Rückspüldesign revolutioniert die Ein-Pass-Filtrationsbranche, indem es Totzonen in den Filtermedien vollständig eliminiert. Schlitze und Öffnungen um den Unterlauf ermöglichen das Eindringen von Wasser in das Medium aus jedem Winkel.

Durch die Möglichkeit einer 100%igen Rückspülung des Mediums über und zwischen den Blöcken erhöht der Leopold Type 360 Underdrain die Filterlaufzeiten, reduziert den Rückspülwasserverbrauch, verlängert die Lebensdauer des Mediums und senkt die Energiekosten.

Der Leopold Type 360 Underdrain verwendet eine modulare seitliche Konstruktion, um die Installation zu vereinfachen. Befestigungsklemmen sichern den Block und ermöglichen durch das innovative Verschlusssystem ein Service an einzelnen Underdrains. Verstärktes Polymer verleiht dem Leopold Type 360 Underdrain maximale Festigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung des Gesamtgewichts für einen einfacheren Transport und Einbau. Der Underdrain ist an alle Standard-Rinnen und Luftzuführungen anpassbar, um die Sanierung und Nachrüstung bestehender Filter zu erleichtern.

Leopold Type 360 Underdrain ist beispiellos auf dem Markt. Als das stärkste verschraubte Produkt mit einem Auftriebswiderstand von über 15 psi widersteht er den meisten unerwarteten Ereignissen wie z.B. hydraulischen Stößen (Wasserschlag). Dank des langlebigen, verstärkten Polymers ist der Leopold Type 360 Underdrain 100% korrosionsfrei, um eine maximale Filterlebensdauer zu gewährleisten. Eine zum Patent angemeldete, selbstreinigende Technologie entfernt Sedimente, die sich im Laufe der Zeit im Unterdrain ablagern könnten, und macht ihn in Verbindung mit der hohen Auftriebsfestigkeit und dem korrosionsfreien Design zum zuverlässigsten verschraubten Produkt auf dem Markt.

Spezifikationen

Spezifikationen

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Trinkwasseraufbereitungssysteme und Pumpen
Kommunales Wasser und Abwasser Trinkwasseraufbereitungssysteme und Pumpen
Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Kommunales Wasser und Abwasser Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Kommunales Wasser und Abwasser Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Abwasser
Wohngebäude Abwasser
Trinkwasser
Kommunales Wasser und Abwasser Trinkwasser
Tertiäre Behandlung
Wiederverwendung Tertiäre Behandlung
Filtration
Wiederverwendung > Tertiäre Behandlung Filtration
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren