Überblick
Technische Daten
- Einzel- oder Doppelpumpe in Grauguss oder Edelstahl
- Förderhöhe bis 18 m
- Fördermenge bis 70 m3/h
- Temperaturbereich von – 10°C bis +110°C
Volle Leistung mit wenigen Modellen. Dadurch einfache Auswahl und übersichtliche Vereinheitlichung innerhalb eines Gebäudes. Ersatzpumpen sind immer am Lager.
Die neuen Lowara ecocirc XL und XLplus sind hocheffiziente Umwälzpumpen mit modernster Hydraulik, Motor und intelligenter Steuerung. Die ecocirc XL und XLplus bieten Ihnen genau das, was Sie von einer Umwälzpumpe erwarten. Sie sind sehr einfach zu installieren, einzustellen und zu bedienen.
Zwei Baureihen
- ecocirc XL – Standard-Ausführung für Einsatz ohne Anschluss an eine Gebäude-Leittechnik
- ecocirc XLplus – Komfort-Version zum Anschluss an Gebäudeleittechnik (Modbus RTU, BACnet) ohne zusätzlich erforderliches Regelungsmodul mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. Empfohlen auch für Doppelpumpenbetrieb.
- Hocheffizienz
- Verschiedene Regelungsarten für alle Betriebsbedingungen
- Automatischer Proportionaldruck (Δpv)
- Konstantdruck (Δpc)
- Manuell einzustellende konstante Drehzahl
- Temperaturabhängige Regelungsarten (nur XLplus)
- Optionaler Nachtabsenkungs-Modus
- Einfach zu installieren und einzuschalten, ohne komplizierte Programmierung
- Gut sichtbares Display und einfache Einstellung über Tasten
- Absperrbar gegen unbefugtes Verstellen
- Geeignet für warme und kalte Medien einschließlich Trinkwasser, Erdwärme- und Solarsysteme
- Standardmäßig eingebauter Trockenlaufschutz und automatische Entlüftungsfunktion
- Datenaustausch und Einstellmöglichkeit über Laptop, Tablet oder Smartphone mittels optionalem WiFi-Modul (nur XLplus)