Flygt Wasser- und Abwasserpumpen mit N-Technologie

N-TECHNOLOGY PUMPEN

Flygt Wasser- und Abwasserpumpen mit N-Technologie

N-3000 SERIE

• Ausgezeichnete, verstopfungsfreie Leistung
• Selbstreinigende, verstopfungsfreie Laufräder
• Mehrflügelkonstruktionen für höchste Abwassereffizienz
• Anhaltend hohe Effizienz
• Gehärtetes Gusseisen, optional Duplex-Edelstahl und Harteisenlaufräder

Flygt Wasser- und Abwasserpumpen mit N-Technologie

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie Fallstudien und Whitepaper
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT N-TECHNOLOGY PUMPEN

DIE EINFACHE WAHL FÜR STARKES ABWASSERPUMPEN

Flygts selbstreinigende, verstopfungsfreie N-Pumpen zeichnen sich durch innovative Designs und Funktionen aus, die eine hohe nachhaltige Effizienz und den zuverlässigsten Betrieb gewährleisten. Dies macht sie zur zuverlässigsten Wahl für eine breite Palette von Abwasseranwendungen für schwierige Anwendungen wie ungeschützte Abwasser, Abwasser und Schlamm bis zu einer Feststoffkonzentration von 8 Prozent. Flygt N-Pumpen können mit Motoren von 1,3 bis 680 kW (1,5 bis 870 PS) und Förderhöhen von bis zu 100 m Förderleistungen bis zu 1.000 l / s (16.000 gpm) bewältigen.

Wählen Sie ein gehärtetes Graugusslaufrad für typische Abwasseranwendungen oder die Zerkleinererversion für Ihre schwierigsten Anwendungen mit langen Fasern und schweren Feststoffen. Hard-Iron ™ Laufräder werden für alle Anwendungen mit Sand, Splitt und anderen Schleifmitteln sowie mit Meerwasser vermischtem Abwasser empfohlen. Für spezielle Anwendungen wie hochkorrosive Abwasserumgebungen bieten wir Laufrad in rostfreier Duplexstahl.

Fallstudien und Whitepaper
More energy-efficient pump station

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Weitere Details
Strategic transfer pump station

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Weitere Details