Mehrstufige Kreiselpumpe Lowara e-SV

Überblick Spezifikationen Technical Drawings Leistungskurven Lösungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

  • Modernste Hydraulik mit erstklassigem Wirkungsgrad sorgt in Kombination mit IE3-Motoren für absolut geringe Betriebskosten.

  • Das robuste Metallgehäuse in AISI 304 oder in AISI 316, hochwertige Lager und Edelstahlbauteile garantieren eine lange Lebensdauer.

  • Die leistungsstarke Hydraulik, Motoren und des Pumpenkörpers aus dickem Metallblech gewährleisten einen minimalen Lärmpegel.

  • Gleitringdichtung und O-Ring-Optionen.

Der e-HM ist von WRAS, ACS und D.M. 174 für die Verwendung mit Trinkwasser zertifiziert.

e-HM für Gebäudetechnik:

Zuverlässige Wasserversorgung für die meisten Gebäude; von Familienhäusern bis hin zu 10-stöckigen Mehrfamilienhäusern. Die e-HM ist in verschiedenen Versionen erhältlich:

  • Pumpe mit Motor mit fester Drehzahl
  • Ein/Aus-System mit Druckschalter und Drucktank
  • Semi-Konstantdrucksystem mit elektronischer Steuerung von Genyo
  • Konstantdrucksystem mit Resiboost-Drehzahlregler bis zu 1,5 kW
  • e-SVE: Drehzahlgeregelte Smart Pump mit IES2-Antriebspaket mit höchstem Wirkungsgrad und einem IE5-Permanentmagnetmotor (bis zu 2,2 kW)

Volles Angebot für zahlreiche Anwendungen einschließlich Waschen und Reinigen, Wasseraufbereitung und Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 

  • Pumpe mit Motor mit fester Drehzahl
  • e-SVE: Drehzahlgeregelte Smart-Pumpe mit IES2-Antriebspaket mit höchstem Wirkungsgrad und IE5-Permanentmagnetmotor (bis zu 2,2 kW)
  • e-SV hydrovar® X: Vollständig integrierte Lösung mit variabler Drehzahl (IES2) und hocheffizientem IE5-Motor mit eingebauter Intelligenz und Kommunikation (3 kW bis 22 kW)
Spezifikationen

Spezifikationen

Technologie

Technical Drawings

Leistungskurven

Leistungskurven

e-SV
e-SV
2800 rpm 50 Hz
Lösungen

Lösungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Staubunterdrückung und Brandbekämpfung
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Staubunterdrückung und Brandbekämpfung
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Brochure

Manual

Technical Brochure