It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

View

ALLES IM BLICK MIT VIEW™ .

Unterschiedliche Systeme, Geräte verschiedener Hersteller und verstreute Daten machen es für Versorgungsunternehmen zu einer Herausforderung, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Wassernetze zu treffen. Xylem's View Integrated Data Analytics Management fasst alles zusammen und hilft Ihnen, in Echtzeit Entscheidungen zu treffen, die die Netzwerkleistung und den Kundenservice verbessern, während gleichzeitig der Wasserverbrauch reduziert und die Lebensdauer der Anlagen verlängert wird.

OFFENE UND SKALIERBARE KONNEKTIVITÄT.

Integrieren Sie Daten aus beliebigen Drittsystemen in eine einzige erweiterbare Netzüberwachungsanwendung, die unternehmensweit einheitliche Analysen und Visualisierungen liefert.

2-view-composite-seamless.jpg

2-view-composite-analytics.jpg

ANALYTIK UND VISUALISIERUNG.

Kombinieren Sie Xylems vorausschauende Leckerkennung und proaktive Leitungsanagement-Tools, um die Sichtbarkeit, Effizienz und Zusammenarbeit zu verbessern, wenn es um die Reduzierung von Wasserverlusten durch die Überwachung des Wasserhaushalts und die Durchführung von Demand Metered Area (DMA) oder virtueller DMA-Flussanalyse geht.

ANALYSE AUF EINEM NEUEN NIVEAU.

Aggregieren und kombinieren Sie Daten aus einer Vielzahl von intelligenten Wassernetzwerksystemen und -geräten, einschließlich SCADA, DMA-Durchflussmessern, Sensoren, AMI-Daten und akustischen Messungen mit Ihren vorhandenen Überwachungs- und Steuerungssystemen, um die Leckagen schneller zu erkennen.

 

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

2-view-composite-analysis.jpg

Das ausgezeichnete intelligente Wassernetzwerk von SouthAustralia Water revolutioniert dank der integrierten Datenanalyse von View den Betrieb und die Wartung, indem es den reaktiven Aufwand um 70 % reduziert und 50 % Einsparungen erzielt, durch Konzentration auf proaktive Wartung.

DIE VORTEILE DER ECHTZEIT-ASSISTENZ

Als nur eine der digitalen Lösungen in Xylems neuer Plattform disruptiver Technologien, hilft View Wasserversorgern dabei, Daten aus verschiedenen Monitoring- und Betriebssystemen in eine einzige Plattform zu integrieren und so einheitliche Analysen und Visualisierungen im gesamten Unternehmen zu liefern.

XYLEM'S  INTEGRIERTES DATENANALYSE-MANAGEMSYSTEM VIEW ERMÖGLICHT :

  • Senkung der Wartungskosten im Notfall durch Bekämpfung des Wasserverlusts, bevor dieser zu einem größeren Problem wird
  • Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Aufspüren von Daten, indem Sie eine integrierte Plattform verwenden, die eine ganzheitliche Sicht auf das gesamte System bietet und eine datenübergreifende Analyse ermöglicht.
  • Schützen Sie Ihre Erlöse durch Echtzeit-Überwachung und die Möglichkeiten Netzverluste sofort zu erkennen.
  • Vereinfachung von Arbeitsabläufen durch Konsolidierung von Anwendungen in einer benutzerfreundlichen Plattform, die für Versorgungsunternehmen entwickelt wurde
Insights that build confidence

EINSICHTEN, DIE VERTRAUEN SCHAFFEN.

View Integrated Data Analytics Management bietet erstklassige Einblicke, die Ihre vorhandene Technologie mit fortschrittlichen Analysen nutzen, um das gesamte System intelligent im Auge zu behalten. Diese neue Ebene der Datentransparenz und -interpretation hilft bei der Priorisierung von Ressourcen und der Reduzierung ungeplanter Betriebskosten und gibt den Versorgungsunternehmen mehr Sicherheit bei der Entscheidungsfindung im Asset Management.

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

Yorkshire Water startet das größte und umfassendste Pilotprojekt für ein intelligentes Wassernetz in Großbritannien und nutzt Xylem's View™, um die Versorgungssicherheit für die Kunden zu verbessern.

ERFAHREN SIE, WIE 3+3 ZU SIGNIFIKANTEN EINSPARUNGEN FÜHREN KANN.

In drei Schritten und in drei Monaten können Sie auf dem Weg zu einem effizienteren Betrieb Ihres Netzes sein - und möglicherweise Millionen sparen.

blu-x-step-_0001_1-xylem-blux-process-scope.png

 

SCHRITT 1

UMFANG

Zunächst führen wir eine erste Sichtung durch, um Ihre kritischen Bereiche im Netz zu identifizieren und quantifizierbare Verbesserungsziele zur Reduzierung von Netzverlusten, erhöhten Kosten für Produktion und Energie und die vorhandenen Datenquellen (wie SCADA, GIS, AMI, Akustik) zur Zielerreichung festzulegen.

SCHRITT 2

ANALYSIEREN

Als nächstes bewerten wir, mit welchen Sensorkonfigurationen und Softwareoptionen die Rentabilitätsabschätzung in Bezug auf Ihre festgelegten Ziele erreicht werden.

2-xylem-blux-process-analyze.jpg

7-blu-x-tpo--process-workshop.jpg

SCHRITT 3

WORKSHOP

Abschließend erstellen wir einen schriftlichen, datengestützten Bericht über die Analyseergebnisse und führen einen Engagement-Workshop durch, um Empfehlungen und praktische Schritte zur Erzielung der Betriebs- und Effizienzziele Ihres Systems darzulegen.

VEREINBAREN SIE EINEN UNVERBINDLICHEN TERMIN
+

Informationen anfordern

Ungeachtet dessen, ob Sie zusätzliche Informationen benötigen oder an einem Angebot interessiert sind, sind wir da, um Ihnen zu helfen.

All fields required.

* Pflichtfeld: