Pumpenstationen

Flygt Pumpenstationen sind vorgefertigt und in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich, die alle mit den erforderlichen Materialien und Geräten geliefert werden, um eine einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme zu ermöglichen.

Flygt-Pumpenstationen verwenden ein einfaches, minimales Konstruktionskonzept, das sich ideal für Bauarbeiten eignet, bei eine Reduzierung der arbeitsintensiven Aufgaben und eine schnelle Installation erforderlich sind.

 

Anlagen

Flygt Stationen sind vormontiert mit Flygt Abflussverbindungen, Ventilen, Abflussrohrleitungen und mit Einlass- und Auslassverbindungen, die Ihre Standortanforderungen erfüllen. Die Stationen bestehen aus glasfaserverstärktem Polymer (GFK), einem starken, leichten Material mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, oder Polyethylen (PE) für kleinere Stationen. Die Installation der Pumpenstation und der Flygt Pumpe ist schnell und einfach.

  • Flexible Armaturen- und Rohrkonfigurationen: Anpassung an die situationsspezifischen Anforderungen zur Optimierung des Pumpenstationauslasses
  • Doppelführungsrohre: Einfaches Heben und Senken der Pumpe
  • Integrierter Ablaufanschluss: Sorgt dafür, dass die Flygt Pumpe und die Abflussrohre auf dem optimierten Pumpensumpf sicher in ihrer Position bleiben
  • Optimierte Geometrie, minimaler Platzbedarf und selbstreinigende Eigenschaften verhindern Sedimentablagerungen und Ablagerung auf dem Pumpensumpf und reduzieren den Wartungsaufwand

Stationen durchsuchen

Pumpen

Flygt-Pumpen sind das revolutionäre hydraulische Herz der Pumpenstation und zeichnen sich durch zuverlässigen Betrieb ohne Verstopfung aus. Wählen Sie Ihre Kapazität und Typ an Flygt Schneidradpumpen bis hin zu selbstreinigenden Flygt N-Pumpen. Jede Flygt Pumpe wurde im Werk ausgiebig getestet und geprüft, um beste Qualität und maximale Leistung zu sichern.

  • Mehr als 500.000 Flygt N-Pumpen sind weltweit im Einsatz
  • Sie sind verstopfungsfrei und selbstreinigend und minimieren unvorhergesehene Instandhaltungskosten.
  • Der nachhaltig hohe Wirkungsgrad reduziert die Energiekosten um 25%.

Pumpen durchsuchen

Steuerungen

Für die gesamte Palette der Pumpenstationen stehen Flygt-Steuerungen zur Verfügung, von der kleinsten Druckpumpenstation bis zur komplexeren Abwasserpumpenstation oder zum Behandlungsprozess. Sie sind so konzipiert, dass die Pumpen eine maximale Systemeffizienz bieten, relevante Daten liefern und Pumpenausfälle vermieden werden. Das Flygt Steuerungen verfügen über leistungsstarke, einzigartige Funktionen, die speziell für das Abwasser entwickelt wurden und serienmäßig eingebaut sind. Das heißt, Sie reduzieren den Energieverbrauch und sparen Wartungskosten. Mit einem Flygt Pumpenregler maximieren Sie das Potenzial Ihrer Pumpenstation.  

Steuerelemente durchsuchen