It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Chopper-Pumpen

F-3000

CHOPPER- UND SCHNEIDPUMPEN 

  • Selbstreinigende, verstopfungsfreie Laufräder
  • Schneidkraft für härteste Herausforderungen
  • Mehrfachschaufelkonstruktionen für höchstmögliche Effizient
  • Anhaltend hohe Effizienz
  • Hard-Iron™-Laufrad und -Schneidwerk

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT CHOPPER-PUMPEN

SELBSTREINIGUNG UND NACHHALTIGE EFFIZIENZ

Die selbstreinigenden und energieeffizienten Flygt Chopper-Pumpen wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen und Dauerbetrieb konzipiert. Sie bieten bei härtesten Jobs wie Abwasser- und Schlammbehandlung und in der Landwirtschaft nachhaltig einen hohen Wirkungsgrad. Dank ihrer Schneidkraft erzielen sie eine unvergleichliche Effizienz und Betriebszuverlässigkeit.

Flygt F-Pumpen sind mit Kapazitäten von bis zu 200 l/s (3200 gpm) sowie mit Motorleistungen von 1,7 bis 47 kW (2 bis 65 PS) und mit einer Förderhöhe von bis zu 81 m (260 ft) erhältlich.

Flygt F-Pumpen verfügen über die patentierte Flygt N-Technologie. Alle Komponenten arbeiten ohne Einbußen bei der hydraulischen Leistung zusammen. Die Pumpe hat einen konstanten Wirkungsgrad, der die ausgezeichnete Durchlassfähigkeit für Feststoffe nicht beeinträchtigt. Die F-Pumpen zerkleinern problemlos harte und komplexe Feststoffe und sind dadurch praktisch verstopfungsfrei. Die Flygt F-Pumpen stellen ihre Zuverlässigkeit bei Installationen weltweit unter Beweis. Die Leistung der Flygt Chopper-Pumpen ist einmalig. Sie bewältigen alles, was durch den Abfluss kommt, von Kunststoffflaschen und Faserstoffen bis zu Holz, Bekleidung und Motorkabeln. Laufräder und Schneidwerke sind aus Hard-Iron™ gefertigt und mit Active Seal™ ausgestattet, so dass lange Wartungsintervalle möglich sind.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.