Flygt Kanallaufradpumpen

C-3000

KANALLAUFRADPUMPEN

  • Verstopfungsfreie Laufräder
  • Konstruktionen mit einer oder mehreren Schaufeln
  • Herkömmliche Konstruktionen mit großem Durchgang
  • Hohe Reinwasser-Effizienz
  • Gusseisen und optionale Laufradmaterialien

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie Fallstudien und Whitepaper
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT KANALLAUFRADPUMPEN

Flygt Flygt C-Pumpen mit Kanallaufrädern wurden speziell für eine Durchflussmengenkapazität von bis zu 3.000 l/s (48.000 gpm) und die Verwendung mit Motoren von bis zu 775 kW (1050 PS) Leistung konstruiert. Die Grundausführungen dieser Pumpen sind in beständigem Gusseisen erhältlich und damit für besonders anspruchsvolle Aufgaben wie der Abfuhr von kommunalen oder industriellen Abwässern geeignet. Explosionssichere Modelle sind erhältlich. Die klassischen C-Pumpen mit geschlossenen Einzel- und Mehrfachschaufellaufräder haben sich über die Jahre hinweg bewährt. Die kleineren Ausführungen der C-Pumpen sind mit den Flygt-Nevaclog® Laufrädern ausgestattet, die eine hohe Durchlassfähigkeit für Feststoffe haben. Die größeren Ausführungen bieten mit Mehrschaufellaufrädern die größte hydraulische Wirksamkeit und sind verstopfungsfrei.

Fallstudien und Whitepaper
Circular stormwater pump station

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Weitere Details
Pump station with cleaning function

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Weitere Details
Expansion of a desalination plant

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Weitere Details
Sewage and stormwater pump stations

Sewage and stormwater pump stations

UK

Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station was to provide drainage for a...

Weitere Details
Large capacity circular wet well

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Weitere Details
Circular wastewater lift station

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Weitere Details
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.