Rohrschachtpumpen

Flygt Propellerpumpen sind für große Flüssigkeitsmengen mit niedrigen Förderhöhen konstruiert. Da sie dazu optimiert sind, in diesem Bereich zu pumpen, bieten sie eine kostengünstige Alternative zu konventionellen Pumpen mit trocken aufgestelltem Motor.

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie Fallstudien und Whitepaper
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT ROHRSCHACHTPUMPEN

Flygt Rohrschachtpumpen sind für den Transport großer Fördermengen mit niedriger Förderhöhe konzipiert. Durch das schlanke Profil benötigt die Pumpe weniger Platz und die Pumpstation kann wesentlich kleiner ausgelegt werden als bei konventionellen Pumpen.

Fallstudien und Whitepaper
Creating a white-water ride

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Weitere Details
Cost-efficient pump station

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Weitere Details
Propeller pump stations

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Weitere Details
Compact stormwater pump station

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Weitere Details
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.