It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Trockenaufgestellte Pumpen

Zeige 1 - 6 von 6

Lowara | Mehrstufige Kreiselpumpe

Baureihe e-MP

  • Robust and reliable pumping system for high pressure applications
  • Flexible mechanical cofiguration
  • High efficiency design
  • Reduced wear and easy...

Lowara | Mehrstufige Kreiselpumpe

Baureihe e-MP

  • Robust and reliable pumping system for high pressure applications
  • Flexible mechanical cofiguration
  • High efficiency design
  • Reduced wear and easy...

Lowara | Mehrstufige Kreiselpumpe

e-SV

AUSSTATTUNGSMERKMALE:
  • Ausgewuchtete Gleitringdichtungen, austauschbar ohne Demontage der Pumpe (für 10-15-22 SV > = 5,5 kW, 33-46-66-92-125 SV)
  • Das...

Lowara | Mehrstufige Kreiselpumpe

e-SV

AUSSTATTUNGSMERKMALE:
  • Ausgewuchtete Gleitringdichtungen, austauschbar ohne Demontage der Pumpe (für 10-15-22 SV > = 5,5 kW, 33-46-66-92-125 SV)
  • Das...

Lowara | Mehrstufige Kreiselpumpe

Vogel series P, PVa

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 200 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 300 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen
  • Maximaler Betriebsdruck: 45 bar
  • Temperatur des...

Lowara | Mehrstufige Kreiselpumpe

Vogel series P, PVa

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 200 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 300 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen
  • Maximaler Betriebsdruck: 45 bar
  • Temperatur des...