It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Jetzt anmelden und Tickets für ein Manchester City Spiel gewinnen.

Als Hersteller der besten Pumpen und Lösungen auf dem Markt unterstützt Xylem seit mehr als 70 Jahren Kunden in der ganzen Welt. Aber es ist Zeit für mehr. Es ist Zeit, um auch den anspruchsvollsten Job neu zu definieren. #REDEFINETOUGH.

Erfahren Sie auf der BAUMA, wie unsere neuen Produkte Sie bei Ihren anspruchsvollen Projekten unterstützen kann.

Tough is Smart - Die smarte Überwachung und -Steuerung mit unserer Field Smart Technology, um jeder Zeit und von jedem Ort aus Ihre Pumpen im Blick zu haben.

Service-Time_DE-100.png

Tough ist nachhaltig - Längere Standzeit durch höhere Verschleißbeständigkeit. Erhältlich ist die Godwin-Serie mit einem emissionsarmen, umweltverträglichen Dieselmotor der Abgasnorm Tier 5 sowie mit Erdgas- oder Elektromotor.

Emmisons-Reduction_DE-100.png

Tough ist flexibel - Vielseitig und flexibel – das ist die neue Godwin Smart Series. Einfaches Wechseln von Laufrädern, um auch Abwasser mit Schmutz und Schlamm-Partikeln bis zu einer Größe von 75 mm Durchmessern mühelos zu fördern.

Impellers_DE-100.png

Tough ist sofort erhältlich - Wir vermieten nicht nur Pumpen und Anlagen. Wir haben die Lösung für Ihre Herausforderung und das sofort. Informieren Sie sich über unser Angebot an Entwässerungs-, Pump- und Wasseraufbereitungslösungen für Ihr nächstes Projekt.

Rental-fleet_DE-100.png

Besuchen Sie uns am Montag um 14 Uhr auf der BAUMA in Halle A6 am Stand 449. Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Pumpen selbst Ihre anspruchsvollsten Entwässerungsprojekte meistern. Let’s redefine tough.

Sind Sie bereit, Tough neu zu definieren?

Registrieren Sie sich, um kostenlose Tickets für den Manchester City Football Club zu gewinnen.

Jetzt registrieren!

 

.

Comm_Manchester_2000x750_Landing_DE.jpg

Produkte auf der BAUMA

 

 

Selbstansaugende Pumpen
Unsere Pumpen ermöglichen das Ansaugen bis zu maximal 8,5 m. Für Wasser, Abwasser oder industrielle Flüssigkeiten mit Feststoffen und Schmutzpartikeln. Alle Pumpen werden zudem auf Kundenwunsch mit neuster Überwachungs- und Steuerungstechnik für absolute Sicherheit ausgestattet.

 

 

Tauchmotorpumpen
Unsere Tauchmotorpumpen sind konzipiert für zuverlässiges und effizientes Pumpen von sauberem Wasser bis hin zu hochabrasiven Medien. Unterstützt durch unser unübertroffenes Know-how in der Anwendung und Projektierung.

 

 

Druckerhöhung
Unsere Mehrstufenpumpen und Druckerhöhungsanlagen sind überall dort einsetzbar, wo Wasser über weite Strecken oder Höhen gefördert werden müssen. Xylem Druckerhöhungsanlagen sind geräuscharm, für den Dauerbetrieb geeignet und sicher durch Trockenlaufschutz.

 

 

Schlamm- und Panzerpumpen
Unsere Baureihe an hochbelastbaren Tauchpumpen bewältigt selbst schwierigste Förderaufgaben. Die innovative Hydraulik bietet eine unübertroffene Verschleißbeständigkeit für weniger Ausfallzeiten und geringe Betriebskosten.

Brainpower: Zur Miete

PumpsSolutionsExpertiseForRent.jpg