Sanitaire OSCAR Betriebsleistungs-Optimierer

Überblick
Mess- und Regelsystem der Abwasserbearbeitungsprozesse in Echtzeit
Belüftungs-, Nährstoff- und Biomassekontrolle
Intuitive Grafikbenutzeroberfläche (GUI) und Fernzugriff
Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Abwasserqualität mit Vermeidung eines übermäßigen Energieverbrauchs
Hardware und Software werden vor dem Versand montiert, programmiert und getestet
Erweiterte Garantien und Prozessgarantien
Erweiterte Plug-and-Play-Sensoren von WTW und YSI
Was kann OSCAR tun?
Der Sanitaire OSCAR Betriebsleistungs-Optimierer ist eine individuell konfigurierbare, integrierte Software sowie ein Hardware-System zur Steuerung von biologischen Prozessen, das in Kombination mit Xylems Systemen zur Abwasseraufbereitung verwendet wird, um individuellen Leistungsanforderungen und Betriebskostenbudgets gerecht werden zu können. Das OSCAR-System, ein ideales Hilfswerkzeug für Anwender, bietet:
Effizienter Betrieb durch dynamische Anpassung an sich ändernde Bedingungen zur Optimierung der Schadstoffentfernung und Gewährleistung der Abwasserqualität
Zuverlässige Behandlung zur Optimierung des Betriebs der Ausrüstung, was zu Energieeinsparungen und reduziertem Chemikalienverbrauch führt
Bedienerfreundliche intuitive Benutzeroberfläche und Fernzugriff, kombiniert mit der Transparenz der Echtzeitüberwachung und elektronischen Hilfefunktionen, die direkt in die Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) integriert sind.
OSCAR steht dafür, Anlagen dabei zu helfen kann, ihre Ziele zu erreichen.
Das Sanitaire OSCAR-System enthält beim Erwerb standardmäßig eine Steuerungseinheit, einschließlich einer OLC- und MMK-Einheit zur Belüftungskontrolle, sowie Serviceleistungen. Zusätzliche, individuell konfigurierbare Hardware- und Softwarekomponenten und Serviceleistungen sind erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter der Registerkarte „Systemkomponenten“. Finden Sie heraus, was die unten aufgeführten Produkte für Sie leisten können.
In Bezug auf Hardware:
OSCAR steht für zuverlässige Steuerungen.. Sämtliche Steuerungseinheiten wurden vor dem Versand programmiert und getestet, und zwar mit modernsten, in der Branche bewährten Komponenten.
OSCAR steht für Sicherheit. Um Zuverlässigkeit bei dem Fernzugriff auf Ihr Steuerungssystem sicherzustellen, verwendet das OSCAR-System einen hoch eingestuften EWON-Webport.
OSCAR steht für elektronische Hilfefunktionen. Die MMS umfasst Alarmverwaltung und Fehlerbehebung, Prozesstrends, Wartungsalarme und O&M Handbücher, die alle direkt in der GUI aufrufbar und aus der Ferne verfügbar sind. Dadurch können die Bediener ihre Abwasserreinigungsanlage erfolgreich und effizient betreiben.
OSCAR steht für optimale Instrumentierung. Das OSCAR-System nutzt die fortgeschrittensten Sensoren der Marke Xylem von WTW YSI und MJK für eine zuverlässige Überwachung.
In Bezug auf Software:
OSCAR steht für Biomassekontrolle. Der optionale SIMS-Controller überwacht und kontrolliert die Schlammverschwendung, um eine stabile Biomasse aufrechtzuerhalten, was zu einheitlichen Kläreigenschaften, Energieoptimierung und zuverlässigem, hochwertigem Abwasser führt.
OSCAR steht für Nährstoffkontrolle. Die optionalen Nährstoff-Controller (für die Kontrolle von Ammoniak, Nitrat, Phosphor bzw. NURO) messen die tatsächlichen Nährstoffkonzentrationen, um so die Optimierung der aeroben, anoxischen und/oder anaeroben Bedingungen zu erreichen. Dadurch können die Vorgaben eingehalten werden, was zu Energieeinsparungen von 20% oder mehr führt.
OSCAR steht für Belüftungskontrolle. Die Standardbelüftungsteuerung passt den Betrieb von Gebläse und Ventil des Belüftungssystems an, um die erforderliche gelöste Sauerstoffkonzentration aufrecht zu erhalten und so den Energieverbrauch zu minimieren.
In Bezug auf Serviceleistungen:
Jedes OSCAR-System ist kundenspezifisch konfiguriert, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen. Alle Steuereinheiten werden vor der Auslieferung einer Prüfung unterzogen. Hier bei Xylem arbeiten unsere Experten für biologische Prozesse eng mit beratenden Ingenieuren, Endnutzern, Auftragnehmern und Systemintegratoren zusammen und ermöglichen so eine einwandfreie Konzeption der gesamten Abwasseraufbereitungsanlage.
Systemkomponenten

Bedienfeld (Hardware)
Alle OSCAR-Systeme sind mit einem Bedienfeld für die Prozesssteuerung ausgestattet. Das Bedienfeld besteht aus einem Schaltschrank, einer SPS, MMS, Webport, HOA-Schaltern und Kontrollleuchten.

Stromversorgung (Hardware)
Ausrüstungsteile zur Stromversorgung wie etwa Motoranlasser, frequenzgeregelte Antriebseinheiten und Motor-Control-Center können je nach individuellen Ausrüstungsanforderungen bereitgestellt werden. Die Leistungskomponenten sind als Varianten zur Montage entweder an der Schalttafel oder an der Wand erhältlich, bzw. sie können innerhalb des Motor-Control-Centers untergebracht werden.

Instrumentierung (Hardware)
Die gesamte Prozess- und Flüssigkeitsinstrumentierung, die für die Überwachungs- bzw. Steuerungsfunktionen erforderlich ist, ist im Lieferumfang enthalten.

Anlagensteuerungseinheiten (Software)
Alle OSCAR-Systeme sind mit einer Steuerungseinheit zur Belüftungskontrolle ausgestattet. Alle ICEAS-Lösungen enthalten außerdem eine reguläre ICEAS-Steuerung. Die folgenden Anlagensteuerungseinheiten sind je nach spezifischen Anlagenanforderungen erhältlich:
- Druck-/MOV-Kontrolle
- Ammoniakkontrolle
- NURO-Kontrolle für ICEAS
- SIMS-Biomassekontrolle
- Nitratkontrolle
- Kontrolle von Chemikalien- und Phosphorzufuhr

Sicherungsnetze (Software)
Sicherungsnetze für Betriebsabläufe und Instrumentierung sind nach Bedarf erhältlich, abhängig von der gewählten Anlagensteuerungseinheit. Sicherungsnetze erkennen Sensoren- und Betriebsprobleme und schalten automatisch in den abgesicherten Modus, wenn es sich um einen kritischen Zustand handelt.

Überwachungseinheit (Software)
Prozess- und Flüssigkeitsüberwachung, wie an der MMS-Einheit angefordert.

Remote-Zugriff und -Steuerung durch den Kunden (Software)
Auf Anfrage kann in und außerhalb der Anlage für optimale Sichtbarkeit und Steuerung ein sicherer Remote-Zugriff bereitgestellt werden.

Projekt-Support (Service)
Xylem bietet Support über die gesamte Projektlaufzeit hinweg, einschließlich Angebotsphase, Einreichungsphase sowie Umsetzungsphase. Die Leistungen umfassen:
- Vorlage- und O&M-Dokumentation
- Inbetriebnahme und Start
- Schulungen zu Mechanik, Elektrik und Prozessen

Xylem Remote-Zugriff und Support (Service)
Xylem bietet einen telefonischen Rund-um-die-Uhr-Support, einschließlich Remote-Zugriff für Fehlerbehebungen, technischem Support sowie Programmänderungen.
Spezifikationen
Industrien und Anwendungen
Empfohlene Industrien und Anwendungen