It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

D5 solar Gleichstrompumpen

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Fördermenge bis 1,5m3 /h
  • Nullförderhöhe bis 0,3 m
  • Max. Betriebsdruck 10 bar
  • Max. Temperatur -10°C bis +95°C

Die erste Kugelmotor-Gleichstrompumpe für den Direktbetrieb an Photovoltaik-Modulen mit automatischer Leistungsanpassung durch MPP-Technologie (Maximum-Power-Point-Tracker)

  • Sanftanlauf bereits bei sehr geringer Sonneneinstrahlung (Soft-Start-Automatik, bereits ab kleiner 1 Watt)
  • Klein, sparsam und leistungsstark
  • langlebig, blockiersicher und wartungsfrei
  • funkentstört
  • mit Verpolungsschutz

Lowara-Gleichstrompumpen Ecocirc solar vom Typ D5 sind für den direkten Betrieb über ein Photovoltaik-Panel optimiert und zeichnen sich durch kompakte Baumaße, einen hohen Wirkungsgrad, sehr niedrigen Stromverbrauch, Langlebigkeit und ihre automatische Leistungsregelung aus. Dank des wellenlosen Kugelmotorprinzips sind die Pumpen dauerhaft leise und wartungsfrei und können überall dort angewendet werden, wo Flüssigkeiten unabhängig vom festen Stromnetz umgewälzt werden sollen, oder wo kleine hocheffiziente Umwälzpumpen benötigt werden (z.B. thermische Solaranlagen für Ein- bis Zweifamilienhäuser).

Die Solarpumpe Ecocirc D5 kann direkt an eine Solarzelle angeschlossen werden. Dank der MPP-Überwachung wird die Pumpenleistung in Funktion der verfügbaren Sonneneinstrahlung optimiert

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen