It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Medien mit Feststoffen

Vertikale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt Baureihe WSY

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Förderraten bis zu 180.000 G/min (48.900 m3/h)
  • Förderhöhe bis zu 37 m (120 Fuß, TDH)
  • 24-Zoll- bis 54-Zoll-Auslass (610 bis 1372 mm)

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG UND HOHEM WIRKUNGSGRAD MIT PUMPENLÖSUNGEN FÜR IHREN WASSER- UND ABWASSERBEDARF

  • In der Standardausführung aus Gusseisen gefertigt. Auf Wunsch können auch andere Herstellungsmaterialien zum Guss oder zur Fertigung verwendet werden, wodurch die Geräte als perfekte Wahl für eine ganze Palette von Förderflüssigkeiten in Frage kommen, sei es für kommunale oder industrielle Abwasseranwendungen.
  • Die zahlreichen Optionen für Laufräder, Gehäuse, Dichtungen, Lager, Lagerschmiersysteme und Antriebe machen sie für nahezu jede Art von großen Abwasser-, Wasser- oder Industriewasseranwendungen geeignet.
  • Die kundenspezifischen Pumpen ermöglichen es Flygt, die Pumpe an eine Vielzahl von Pumpanwendungen und Betriebsbereichen anzupassen und gleichzeitig die Gesamtfördereffizienz zu maximieren.
  • Mit der Möglichkeit, die volle Leistung der Pumpen bis zu 520.000 gpm (120.000 m3/h) oder 9850 HP (7350 kW) zu testen, wird jedes Modell genauestens zertifiziert bevor es unsere Fabrik verlässt.
  • Problemlos erreichbare Wartungszentren, technische Hilfestellung, Ersatzteilbeschaffung und Support sichern minimale Ausfallkosten im Problemfall und langfristig kosteneffizientes Arbeiten.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

Dokumente