It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Medien mit Feststoffen

Vertikale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt Baureihe SSVF

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Förderraten bis zu 1.800.000 G/min (410.000 m3/h)
  • Förderhöhe mehr als 240 m (über 800 Fuß TDH)
  • Auslass bis zu 5.500 mm (216 Zoll)

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG IN ANWENDUNGEN, DIE DIE WELTGRÖSSTEN UND ANSPRUCHSVOLLSTEN PUMPENANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

  • Die Konstruktion ermöglicht eine Skalierung der Pumpe auf praktisch unbegrenzte Durchflussraten bei Anwendungen in der Bewässerung, Wasserumwälzung und beim Hochwasserschutz.
  • Die kundenspezifischen Pumpen ermöglichen es Flygt, die Pumpe an eine Vielzahl von Pumpanwendungen und Betriebsbereichen anzupassen und gleichzeitig die Gesamtfördereffizienz zu maximieren.
  • Problemlos erreichbare Wartungszentren, technische Hilfestellung, Ersatzteilbeschaffung und Support sichern minimale Ausfallkosten im Problemfall und langfristig kosteneffizientes Arbeiten.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

Dokumente