It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Füllstandgeber

Pneumatischer Füllstandgeber, Niveauschalter und Füllstandszubehör Andere Ebene

Überblick Spezifikationen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Die Pegelanzeige LI 531 verfügt über eine große LCD-Anzeige, die eine einfache Ablesung der Pegelstände vor Ort ermöglicht und die Installation der Pegelstandmessgeräte vereinfacht
  • Die LTU 301 bietet ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das an den PSS-Markt angepasst ist
  • Das robuste Design und die Ultraschalltechnologie machen den Niveauschalter 003S perfekt für Überlaufanzeigen
  • Der Niveauschalter NF 5 ist beliebt und bietet eine zuverlässige Pegelstandseingabe, wodurch er sich besonders gut zum Füllen und Entleeren von Anlagen mit Entwässerungspumpen eignet

PNEUMATISCHE NIVEAUMESSUNG UND NIVEAUANZEIGE

LTU 301

Der LTU 301 ist ein pneumatischer analoger Füllstandssensor, der für die Reihe Flygt FGC geeignet ist, die Sie zusammen mit dem Tauchglockensystem verwenden. Der Druck in der Tauchglocke (im Sumpf installiert) wird durch den Schlauch zur LTU 301 geleitet (montiert auf dem FGC in der Pumpenstation). Im Inneren des LTU301 wandeln das Sensorelement und die Elektronik den Druck in ein 4-20-mA-Signal um, das proportional zum gemessenen Pegel ist.

  • Es handelt sich um eine einfache aber effektive Lösung zur pneumatischen Pegelsensormessung
  • Wird verwendet, wenn eine Pegelmessung in PSS oder kleinen Pumpenstationen benötigt wird

LI 531

Der Flygt LI 531 ist hauptsächlich ein Füllstandsanzeiger für die Feldverwendung zur Anzeige des gemessenen Füllstands auf einem LCD-Display des LI 531.

Der LI 531 hat drei Hauptzwecke:

  1. Erleichtert die Installation vor Ort, wenn die Auffangwanne und der Kontrollraum weit voneinander entfernt liegen, weil der gemessene Pegelstand auf dem Felddisplay angezeigt wird.
  2. Funktioniert auch als Anschlussbox, wenn für eine bestimmte Installation zusätzliche Kabellänge benötigt wird.
  3. Die perfekte Wahl, wenn eine allgemeine digitale Anzeige der gemessenen Werte benötigt wird. Jeder LI 531 wird mit einer Aufkleberschablone mit vordefinierten und gedruckten Einheitswerten geliefert (z.B. m, mA, V, °F, ft, pH usw.). Jeder „Wertaufkleber“ kann verwendet werden, um den Werttyp anzugeben, den das Display anzeigt. Der „Wertaufkleber“ wird an der Vorderseite des LI 531 in einer vordefinierten Position angebracht.

Eigenschaften:

  •  Gut lesbare LCD-Anzeige mit 3½ Stellen
  • Wird als komplette digitale Anzeige im IP65-Kunststoffgehäuse geliefert
  • Versorgung durch 4–20 mA Stromsignal
  • Interne Steuerung von Null und Kalibrierpunkt mit optionaler Dezimalpunkt-Platzierung
  • Kalibrierung und Einstellungen erfolgen auf der Rückseite der Anzeigeeinheit
  • Die Verwendung von LI 531 erfordert keine Mess- oder Testausrüstung

NIVEAUSCHALTER

NF 5

Der NF 5 ist der komfortable Füllstandsschalter für Füll-/Entleeranwendungen wie das Starten und Stoppen von Entwässerungspumpen und für die Basis-Flygt-PSS-Pakete (Hochleistungsanzeige).

  • Ein- und Ausschalten bei -/+ 45° (Bezug auf horizontale Linie)
  • Verschiedene Ausführungen mit oder ohne Stecker
  • Als Zubehör auch Gegengewichte erhältlich

003S

Der Flygt Füllstandschalter vom Typ 003S ist ein fester Ultraschallschalter zur Füllstandserkennung, der üblicherweise als Überlaufsensor eingesetzt wird. 

  • Hergestellt aus Polyphenylensulfid (PPS) für mehr Korrosionsbeständigkeit bei den meisten Fördermedien
  • Wird in einem Edelstahlgehäuse (SS316) montiert, das als Gegengewicht dient, damit der 003S frei am Kabel hängen kann.
  • Geeignet für Hoch- oder Niedrigniveaualarme. Stellt einen spannungsfreien Kontakt her oder funktioniert als Teil eines Pumpensteuerungssystems.

ANSCHLUSSKASTEN

  • Verwendung bei VFD-Anwendungen zur Vermeidung von Geräuschen/Interferenzen
  • Ermöglicht das Verbinden des Sensorkabels (einschließlich aller Entlüftungsleitungen) mit den abgeschirmten Steuerleitungen der RTU.
  • Inklusive eingebautem Blitzschutz (Überspannungsableiter)
  • Pegelstandmesser mit extra Feuchtigkeitsschutz
  • Einfaches Testen der Sensor-Einstellungen über eine interne Stromüberwachungs-LED
  • Bietet eine einfache Methode, um das HART-Modem im Flygt HART PC-Paket für LTU701 mit dem Pegelstandmesser LTI 701 zu verbinden.

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
General
LTU 301 Offene Glocke
LI 531
NF 5
003S
Anschlusskasten
Power Supply/Supply
18-25 VDC
4-20mA
250V / 15/8A 250V / 10/4A
18-30 VDC
50 VDC max
Output Signal
4-20mA
-
-
Integral SPCO relay (energised when sensor is wet)
4-20mA
Operating Temperature
-20° to 50° C/ -4 to 122° F
-20 to 50° C / -4 to 122° F
Min. 0°C (32°F) Max. 60°C (140°F)
-20° to 70° C/ -4 to 158° F
Standard Measurement Ranges
0-2,5m/0-8ft
-
-
-
Max Measurement Range
2,5m/8ft
-
-
-
Standard Cable Lengths
0,1, 0,2m/4, 8in (LTU 301) 5, 10, 20m/16, 33, 66ft (Open Bell)
-
5, 10, 20m/16, 33, 66ft
15, 25m/49, 82ft
Diaphragm/Technology
Pneumatic
-
-
Ultrasonic
Accuracy
4%
1%
-
-
Specific Approvals (except CE)
-
-
-
-
Liquid Density
-
-
-
-
Materials
-
-
Cable type: PVC A07VV -F3x1/ Cable type: H07RN-F3x1, oil resistant
Polyphenylene Suphide (PPS) for corrosion resistance in most liquids, mounted in a Stainless Steel (SS316) housing
Resolution
-
± 1 count
-
-
Voltage Drop
Max 3,5VDC
-
-
Display Type
3 ½ digit LCD, height 17mm/0.67in
-
-
 
 
System Components
LTU 301 Offene Glocke
LI 531
NF 5
003S
Anschlusskasten
Weight
-
-
-
-
 
 
Other
LTU 301 Offene Glocke
LI 531
NF 5
003S
Anschlusskasten
Scaleable/Possible to change the measurement range
-
-
-
-
IP 66/67 50mA max
Diameter
-
-
-
-
Diaphragm Protection
-
-
-
-
VFD Suitable
-
-
-
-
Lightning Protection
-
-
-
-
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
Low
Low
Low
Low
Sea Water Ready
-
-
-
-
Plug
-
With or without Schuko plug
-
 
 
UV Reactor
LTU 301 Offene Glocke
LI 531
NF 5
003S
Anschlusskasten
Operating temperature (C/F)
-20° to 70° C/ -4 to 158° F
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.