It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Ablaufanschluss

Auslaufanschluss und Führungssystem

Überblick Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Doppelte Führungsschienen sorgen für eine korrekte Platzierung der Pumpe
  • Automatischer Pumpenanschluss an die Abflussleitung
  • Solider Metall-an-Metall-Flanschkontakt
  • Auswahl verschiedener Materialien für die Führungsschienen und verschiedene Verlängerungsstützen
  • Konstruktion garantiert niedrigen Lärmpegel

TAUCHPUMPENANLAGE

Die Flygt-Tauchpumpe ist einfach zu installieren und zu Wartungszwecken zu entfernen. Einfach auf den Auslaufstutzen absenken, und sie wird automatisch eingehakt. Wenn Sie sie anheben müssen, löst sie sich automatisch.

Doppelführungsstangen stellen sicher, dass sich die Pumpe in der richtigen Position zum Einhängen am Tauchauslaufanschluss befindet. Die integrierte untere Führungsstangenhalterung sorgt zusammen mit dem Gleitbügel der Pumpe beim Absenken der Pumpef ür einen perfekten Sitz.

Der robuste Metall-Metall-Kontakt zwischen dem Pumpenflansch und dem Ablaufanschlussflansch ermöglicht es der Pumpe, jeglichen Schmutz zu entfernen, der sich zwischen den Flanschen verfangen hat und Leckagen verursachen könnte.

MONTAGEVORRICHTUNG

auslassanschluss

  • Geflanschter Ausgang zur Abflussrohrleitung
  • Integrierter unterer Führungsschienenträger
  • Optionales Zubehör aus chemischen Verbundankern

Führungssystem

  • Doppelführungsleisten
  • Halterungswinkel für die obere Führung
  • Optionale Verlängerungsstützen für tief gelegene Stationen

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.