It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Biogas

BIS-1 Biogas-Supportsystem

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Geeignet für den Einsatz in neu gebauten und vorhandenen Biogasanlagen
  • Leichte Anpassung von Höhe oder Winkel des Rührwerks, ohne Dach oder Luke der Abbaueinheit zu öffnen
  • Schnelle und einfache Installation mit reduzierten Installationskosten um bis zu 40% laut Xylem-Tests
  • Patentierter Anschluss der Führungsschiene – garantiert eine sichere und haltbare Verbindung der Schiene, minimiert Schwingungen und maximiert so die Lebensdauer des Systems
  • Dank einer dazwischenliegenden Stütze kann das Rührwerk ungehindert eine dazwischenliegende Wandhalterung passieren
  • Kompatibel mit vor Ort vorhandenen Führungsschienen
  • Die Wartungsverfahren für das Rührwerk sind schnell und sicher und minimieren die Stillstandzeit des Systems
  • Korrosions- und abnutzungsbeständig – hält anspruchsvollen Aufgaben mindestens 5 Jahre stand

Einfache Installation und Bedienung der tauchfähigen Mischer in Biogasanlagen

Die mit dem BIS-1 Biogas-Supportsystem installierte tauchfähige Flygt-Mischanlage für Biogasanlagen sorgt für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Sie maximiert die Gaserzeugung und minimiert den Installationsaufwand sowie die Instandhaltungs- und Wartungszeiten.

Optimierung des Betriebs der Biogasanlage

Das Flygt BIS-1 Biogas-Supportsystem unterstützt kritische Funktionen für den optimalen Betrieb von Biogasanlagen wie:

  • Bewegen des Rührwerks auf der Führungsschiene nach oben oder unten, ohne Dach oder Luke der Abbaueinheit zu öffnen
  • Drehen des Rührwerks um +/- 45 Grad in der Horizontalebene, ohne Dach oder Luke der Abbaueinheit zu öffnen
  • Heben des Rührwerks aus der Abbaueinheit, ohne den Behälter zu leeren

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente