It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Anlasser

Automatisch BCD4

Überblick Spezifikationen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Mobiler Anlasser für temporäre Aufstellungen
  • Optionaler Anschluss eines einstufigen Füllstandsreglers zur automatischen Steuerung
  • Schnellanschluss mit integriertem CEE-Stecker
  • Phasenablaufregelung für eine korrekte Pumpenrotation
  • Integrierter Überlast- und Motortemperaturschutz
  • Hochgradiger Schutz IP 54 (Variante mit CEE-Stecker)/IP 55 (Variante mit Kabeldurchführung)

VERLÄSSLICHER QUALITÄT MIT EINFACHER INSTALLATION

Die Serie BCD 4 ist eine Reihe von automatischen Startern, die die Möglichkeit bieten, einen Füllstandsregler an die automatische Füllstandskontrolle der Pumpe anzuschließen. Das eingebaute Überlastrelais schützt die Pumpe vor Überlastung. Bei Pumpen mit eingebauten Thermokontakten ist eine Überwachungsschaltung vorhanden, um den Motor vor Überhitzung zu schützen. BCD 4 ist mit verschiedenen CEE-Steckerkombinationen oder mit herkömmlichen Kabelverschraubungen erhältlich. Das geringe Gewicht und die reibungslose Konstruktion bieten einen geeigneten Starter für den mobilen Einsatz.

Spezifikationen

Spezifikationen

General
Modell 6
Voltage
3 x 380-415V
Frequency
50 – 60Hz
Current Range
1-8A
Overload Protection
Thermal overload protection
Motor Temperature Supervision
Yes
Degree of Protection
IP 54 (CEE-plug version)/IP 55 (cable gland version)
Approvals
CE
Pumps kW
-
Start method
DOL
Sizes
285x90x100 mm
Level Control
Possibility for 1 level regulator
Communication
Modell 6
Monitoring
Phase sequence indicator
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.