It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Rohrgehäuse-/ Langwellen-/ Topfpumpen

Vertikale, mehrstufige Rohrgehäusepumpe Baureihe WM

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Betriebsdaten:
- Baugröße DN [mm] 600-2850
- Gehäusedruck p[bar] bis 20
- Volumenstrom Q [m3/h] 60.000
- Förderhöhe H [m] bis 60 (pro Stufe)
- Medientemperatur t [°C] 60
- Drehzahl n [min-1] bis 1.000

Rohrgehäusepumpen der Marke Flygt sind hocheffizient und verfügen über eine lange Lebensdauer dank ihrer robusten Konstruktion.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen