It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Anlasser

Automatisch BD, BSD, GSD, MS

Überblick Spezifikationen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Selbstanlasserserie für Pumpen mit 0,5-55 kW, 1-100 A
  • Option für einen ein- oder zweistufigen Füllstandsregler
  • Spannung: 3 x 230, 380-400 V und 415 V
  • DOL und Y/D-Start
  • Erhältlich in mehreren Größen: 25, 50 und 100 A

MIT DER QUALITÄT UND FUNKTIONALITÄT ENTWORFEN, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Flygt AST ist eine 3-Phasen-Starterserie für den manuellen und automatischen Betrieb einer Pumpe mit Flygt ENM-10 oder NF5 Füllstandsreglern. Die Starter sind komplett mit allen notwendigen Komponenten ausgestattet und umfassen einen Hauptschalter für die Einspeisung, Motorschutzschalter mit Überlast- und Kurzschlussschutz für jede Pumpe, Überwachungsrelais vom Typ microCAS für eingebaute Thermokontakte in der Pumpe. Alle internen Steuerkreise sowie Niveauschalter werden von einem 24-V-Steuerspannungstransformator versorgt.

Das Gehäuse ist vom werkseitigen Wandmontagetyp mit abgedichteten Flügeltüren, die ohne separaten Schlüssel oder Werkzeug nicht geöffnet werden können. Die Starter sind für den Außeneinbau mit einem Gesamtschutzgrad von IP 55, vom Material 1,5 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, bestens geeignet.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

Die Flygt AST-Serie wurde nicht nur für zuverlässigen Betrieb und einfache Installation entwickelt. Die AST sind fest genug, um allen normalen Bedingungen in einer temporären Anwendung standzuhalten, komplett vorverdrahtet und für eine einfache Inbetriebnahme gerüstet. Alle externen Anschlüsse erfolgen von der Unterseite her, an geeigneten und klar gekennzeichneten Klemmen. Die Paneele werden standardmäßig mit Wandhalterungen geliefert.

Die Einfachheit des Paneeldesigns mit standardisierten elektromechanischen Komponenten erleichtert die Inbetriebnahme – für die Inbetriebnahme ist keine zusätzliche Programmierung oder Fachkenntnis erforderlich. Dies ist ein weiterer Pluspunkt, da die meisten Ersatzteile normalerweise auf dem lokalen Markt zu finden sind.

Spezifikationen

Spezifikationen

General
Modell 5
Voltage
3 x 230V, 3 x 380-400V or 415V
Frequency
50 – 60Hz
Current Range
1-100A
Overload Protection
Thermal/magnetic overload protection
Motor Temperature Supervision
Yes
Degree of Protection
IP55
Approvals
CE
Pumps kW
0,5 – 55kW, 1-100A
Start method
DOL and Y/D-start
Sizes
25, 50 and 100A
Level Control
Possibility for 1 or 2 level switches
Communication
Modell 5
Monitoring
-
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.