It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Langsam laufende Rührwerke - 4320

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Bis Zu 50% Weniger Energieverbrauch
  • Längere Rührwerks-Standzeit
  • Verbesserung Der Flexibilität Des Verfahrens
  • Reduzierter Rührwerks-Bestand

Mit der Möglichkeit, den Schub an den tatsächlichen Bedarf anzupassen, stellt das adaptive
Rührwerke 4320 ein ganz neues Leistungsniveau dar. Das Flygt 4320 revolutioniert die Abwasserreinigung durch
die vollständige Kontrolle und Anpassungsfähigkeit des Rührprozesses. Mit integrierter Leistungselektronik,
einem hocheffizienten Motor gemäß IE4 und optimierter Hydraulik sorgen diese erweiterten Funktionen für unschlagbare Effizienz und Effektivität.

BIS ZU 50% WENIGER ENERGIEVERBRAUCH

Mit dem Flygt 4320 sind Sie flexibel. Durch die automatische Rührwerks-Steuerung oder dem SCADA-System können Sie sicher sein, dass egal, was kommt, Ihr Rührwerk gleichbleibend effizient arbeitet.

REDUZIERTER RÜHRWERKS-BESTAND

Flygt 4320 Rührwerke sind für mehrere Betriebspunkte einsetzbar und lassen sich problemlos in unterschiedlichen Anwendungen einsetzen. 

Skalierbares Rührwerks-System

Egal, ob Sie sich für ein Standard- oder ein vollautomatisches adaptives Rührwerk vom Typ Flygt 4320 entscheiden, Sie können sich darauf verlassen, dass sich die Leistung den wechselnden Prozessanforderungen automatisch anpasst.

scalable-adaptive-mixers.png

  • AD STANDARDSTEUERUNG
    • Fester Schub (Leistung) mit allen wesentlichen betrieblichen Vorteilen der hocheffizienten Produktpalette.
      Die integrierte Steuerung des Kompaktrührwerks stellt viele nützliche Funktionen zur Verfügung: Energieeinsparungen, wichtige autonome Schutzfunktionen und integrierte Schubanpassung sowie zukünftige Erweiterungen zur automatischen Schubanpassung sind möglich. Das Kompaktrührwerk kann für jedes konventionelle Rührwerk ohne Änderungsaufwand an einer bestehenden Anlage problemlos eingesetzt werden.
  • ADF - FLEXIBLE STEUERUNG
    • Der Schub des Rührwerks kann jederzeit an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Dazu wird das Rührwerk manuell über eine Bedienungsebene oder von einem Kontrollraum gesteuert.
      Rüsten Sie Ihr Flygt 4200 oder Flygt 4230 mit einem Bedienfeld und einem zusätzlichen Gateway mit analogen Ein-/ Ausgängen und Bussystemen auf. Die einfache Anbindung und der Anschluss an die Bedieneinheit ermöglicht vollständig integrierte Überwachungsfunktionen, damit Sie den Betrieb des Rührwerks immer und von überall aus überwachen können.
  • ADC – AUTOMATISIERTE STEUERUNG  
    • Komplettes, optimiertes Paket zur einfachen und effizienten Automatisierung. Kann zur Steuerung mehrerer Rühwerke genutzt werden.

 

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
Technische Information
1,1 (1,5)
2.2 (3.0)
4.0 (5.5)
5,5 (7,5)
Nennleistung 50/60 Hz, kW (PS)
1.1 (1.5)
2,2 (3,0)
4,0 (5,5
5,5 (7,5)
Propellergeschwindigkeit, U/min
variabel, bis zu 70
variabel, bis zu 70
variabel, bis zu 70
variabel, bis zu 70
Maximaler Schub, N*
N*
N*
N*
N*
1,4 m (55 in.) Propeller
790
1.370
2.170
2.610
2,0 m (79 in.) Propeller
1.230
2.020
3.016
3.830
2,5 m (98 in.) Propeller
1.580
2.550
4.150
5.170
Maximale Effizienz, N/kW*
N/kW*
N/kW*
N/kW*
N/kW*
1,4 m (55 in.) Propeller
über 600
über 600
über 600
über 600
2,0 m (79 in.) Propeller
über 1.100
über 1.100
über 1.100
über 1.100
2,5 m (98 in.) Propeller
über 1.700
über 1.700
über 1.700
über 1.700

* Gemäß ISO 21630:2007 und abhängig von Produktkonfiguration

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Landwirtschaftliche Betriebe
Landwirtschaft und Bewässerung Landwirtschaftliche Betriebe
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Desinfektion/Entkeimung
Regenwasser und Hochwasser Desinfektion/Entkeimung
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Specification

Dokumente