It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Produkte

Zeige 1 - 24 von 242

LSPM Kompaktrührwerk 4650

Unsere Kompakt-Rührwerke mischen stark verunreinigte Flüssigkeiten mit hoher Dichte oder hoher Viskosität sowie faserhaltige Flüssigkeiten. Kompakte und...
Eigenschaften:
  • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
  • Wenige, einfach zu wartende Komponenten
  • Kompakter, robuster...

Serie Flygt A-C

9800 WS

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG: HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT, NIEDRIGE ENERGIEKOSTEN UND BREITER BETRIEBSBEREICH Eine große Auswahl an...
Eigenschaften:
  • Volumenstrom von 2.000 bis 50.000 m3/h
  • Förderhöhe von 3 bis 175 m
  • Saugstutzen/Druckstutzen 24 bis 66 Zoll  (610 bis...

Abwasser-Welleneinheiten

Flygt Welleneinheiten werden so entwickelt und hergestellt, dass sie für einen zuverlässigen Betrieb sorgen, das Gleichgewicht während der Rotation bewahren...
Eigenschaften:
  • Aus haltbaren und korrosionsbeständigen Materialien
  • Produziert mit genauesten Toleranzen
  • Behält das Gleichgewicht beim...

Active Seal™-Technologie

Die Active Seal-Technologie von Flygt erhöht die Zuverlässigkeit der Dichtung und minimiert Ausfallzeiten. Durch den viskosen Schub der Flüssigkeit in den...
Eigenschaften:
  • Einzigartiges patentiertes Design 
  • Garantiert leckagefreier Betrieb
  • Verringerte Stillstandszeiten 
  • Geringere...

Adapter, Drucksäule

FLYGT PROPELLERPUMPENERSATZ Neue, kleinere Flygt-Propellerpumpen der Baureihe 7020-7040 können alte Propellerpumpen in einer größeren Drucksäule ersetzen. Ein...
Eigenschaften:
  • Neue, kleinere Flygt-Propellerpumpen können alte Propellerpumpen in einer größeren Drucksäule ersetzen
  • Ein Adapter für...

Agitator

ES IST NICHT DIE MISCHANLAGE Direkter Kontakt im Rührwerk genügt nicht, um Feststoffe zu zersetzen und anschließend abzupumpen. Der wahre Held ist der...
Eigenschaften:
  • Option für Schlammpumpen der Serie Flygt 5000
  • Nachrüstung vorhandener Pumpe(n) möglich
  • Bewirkt eine Aufschwemmung der...

Pneumatischer Füllstandgeber, Niveauschalter und Füllstandszubehör

Andere Ebene

PNEUMATISCHE NIVEAUMESSUNG UND NIVEAUANZEIGE LTU 301 Der LTU 301 ist ein pneumatischer analoger Füllstandssensor, der für die Reihe Flygt FGC geeignet ist, die...
Eigenschaften:
  • Die Pegelanzeige LI 531 verfügt über eine große LCD-Anzeige, die eine einfache Ablesung der Pegelstände vor Ort...

SCADA-Lösungen

AquaView

Volle Kontrolle. Ihr Weg. AquaView 7 ist ein SCADA-System der nächsten Generation, das von Experten von Flygt für Wasser- und Abwasserfachleute entwickelt...
Eigenschaften:
  • Vorkonfiguriert für Wasser- und Abwasseranwendungen
  • Weitere Informationen zu jeder Einheit jederzeit erhältlich
  • Einfache...

Auslaufanschluss und Führungssystem

TAUCHPUMPENANLAGE Die Flygt-Tauchpumpe ist einfach zu installieren und zu Wartungszwecken zu entfernen. Einfach auf den Auslaufstutzen absenken, und sie wird...
Eigenschaften:
  • Doppelte Führungsschienen sorgen für eine korrekte Platzierung der Pumpe
  • Automatischer Pumpenanschluss an die...

Basis-Reparatursätze

Flygt Basis-Reparatursätze stellen die optimale Leistung Ihrer Pumpe wieder her, weil sie alle Flygt-Originalersatzteile für die Basis-Wartung zu niedrigeren...
Eigenschaften:
  • Vereinfachte Handhabung
  • Zeitersparnisse
  • Geringere Kosten
  • Schnelle Lieferung
  • Hochwertige Teile
  • Inklusive O-Ringe

Vertikale Säulenpumpen

Baureihe Flygt A-C

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG: JEDE PUMPE IST FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ UND MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT KONSTRUIERT Die Konzipierung...
Eigenschaften:
  • Förderraten bis zu 400.000 G/min (91.000 m3/h)
  • Förderhöhe bis zu 600 ft TDH (180 m)
  • 32-Zoll- bis 156-Zoll-Auslass (813...

Horizontale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt

Baureihe NSW

NSW-DESIGNS BIETEN HERAUSRAGENDE VORTEILE Das standardisierte Design bietet maximale Austauschbarkeit der Teile und hilft, den Ersatzteilbestand zu reduzieren....
Eigenschaften:
  • Förderraten bis zu 6.500 G/min (1.500 m3/h)
  • Förderhöhe bis zu 75 m (250 Fuß)
  • 4-Zoll- bis 12-Zoll-Auslass

Horizontale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt

Baureihe NSX

Shearpeller-Eigenschaften Hergestellt aus schlagfestem 431er Edelstahl Höhere Kapazität, um Feststoffe zu bewältigen, als bei herkömmlichen verstopfungsfreien...
Eigenschaften:
  • Förderraten bis zu 4.000 G/min (900 m3/h)
  • Förderhöhe bis zu 31m (100 Fuß)
  • 4-Zoll- bis 8-Zoll-Auslass
  • Einzigartiges...

Horizontale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt

Baureihe NSY

NSY Designs bietet herausragende Vorteile Das standardisierte Design bietet maximale Austauschbarkeit der Teile und hilft, den Ersatzteilbestand zu reduzieren....
Eigenschaften:
  • Förderraten bis zu 20.000 G/min (4.500 m3/h)
  • Förderhöhe bis zu 31m (100 Fuß)
  • 10-Zoll- bis 24-Zoll-Auslass

Vertikale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt

Baureihe SSE

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG UND HOHEM WIRKUNGSGRAD MIT PUMPENLÖSUNGEN FÜR IHREN WASSER- UND ABWASSERBEDARF In der Standardausführung aus...
Eigenschaften:
  • Förderraten bis zu 90.000 G/min (20.500 m3/h)
  • Förderhöhe bis zu 37 m (120 Fuß, TDH)
  • 18-Zoll- bis 42-Zoll-Auslass (457 bis...

Vertikale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt

Baureihe SSF

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG UND HOHEM WIRKUNGSGRAD MIT PUMPENLÖSUNGEN FÜR IHREN WASSER- UND ABWASSERBEDARF In der Standardausführung aus...
Eigenschaften:
  • Förderraten bis zu 70.000 G/min (16.000 m3/h)
  • Förderhöhe bis zu 70 m (230 Fuß, TDH)
  • 12-Zoll- bis 30-Zoll-Auslass (305 bis...

Vertikale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt

Baureihe SSVF

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG IN ANWENDUNGEN, DIE DIE WELTGRÖSSTEN UND ANSPRUCHSVOLLSTEN PUMPENANFORDERUNGEN ERFÜLLEN Die Konstruktion...
Eigenschaften:
  • Förderraten bis zu 1.800.000 G/min (410.000 m3/h)
  • Förderhöhe mehr als 240 m (über 800 Fuß TDH)
  • Auslass bis zu 5.500 mm...

Vertikale, mehrstufige Rohrgehäusepumpe

Baureihe WC, YDD

Rohrgehäusepumpen der Marke Flygt sind hocheffizient und verfügen über eine lange Lebensdauer dank ihrer robusten Konstruktion.
Eigenschaften:

Betriebsdaten:
- Baugröße DN [mm] 900-3900
- Gehäusedruck p[bar] bis 10
- Volumenstrom Q [m3/h] 90.000
- Förderhöhe H [m]...

Vertikale, mehrstufige Rohrgehäusepumpe

Baureihe WM

Rohrgehäusepumpen der Marke Flygt sind hocheffizient und verfügen über eine lange Lebensdauer dank ihrer robusten Konstruktion.
Eigenschaften:

Betriebsdaten:
- Baugröße DN [mm] 600-2850
- Gehäusedruck p[bar] bis 20
- Volumenstrom Q [m3/h] 60.000
- Förderhöhe H [m]...

Vertikale Kreiselpumpe mit axialem Eintritt

Baureihe WSY

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG UND HOHEM WIRKUNGSGRAD MIT PUMPENLÖSUNGEN FÜR IHREN WASSER- UND ABWASSERBEDARF In der Standardausführung aus...
Eigenschaften:
  • Förderraten bis zu 180.000 G/min (48.900 m3/h)
  • Förderhöhe bis zu 37 m (120 Fuß, TDH)
  • 24-Zoll- bis 54-Zoll-Auslass (610...

Automatisch

BCD4

VERLÄSSLICHER QUALITÄT MIT EINFACHER INSTALLATION Die Serie BCD 4 ist eine Reihe von automatischen Startern, die die Möglichkeit bieten, einen Füllstandsregler...
Eigenschaften:
  • Mobiler Anlasser für temporäre Aufstellungen
  • Optionaler Anschluss eines einstufigen Füllstandsreglers zur automatischen...

Automatisch

BD, BSD, GSD, MS

MIT DER QUALITÄT UND FUNKTIONALITÄT ENTWORFEN, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN Flygt AST ist eine 3-Phasen-Starterserie für den manuellen und automatischen...
Eigenschaften:
  • Selbstanlasserserie für Pumpen mit 0,5-55 kW, 1-100 A
  • Option für einen ein- oder zweistufigen Füllstandsregler
  • Spannung:...

Betonsockel für trockene Schachtpumpeninstallation, vertikal

BETONSOCKEL FÜR VERTIKALE, TROCKEN INSTALLIERTE FLYGT-PUMPE Die Spezifikation des Betonsockels ist eine komplette Konstruktion mit Abmessungen, Bewehrung und...
Eigenschaften:
  • Betonsockel für trocken und senkrecht aufgestellte Flygt Pumpen 3153-3315
  • Konzipiert zur Lärm- und...

BIS-1 Biogas-Supportsystem

Einfache Installation und Bedienung der tauchfähigen Mischer in Biogasanlagen ​ Die mit dem BIS-1 Biogas-Supportsystem installierte tauchfähige...
Eigenschaften:
  • Geeignet für den Einsatz in neu gebauten und vorhandenen Biogasanlagen
  • Leichte Anpassung von Höhe oder Winkel des...