It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie Flygt A-C 9800 WS

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Volumenstrom von 2.000 bis 50.000 m3/h
  • Förderhöhe von 3 bis 175 m
  • Saugstutzen/Druckstutzen 24 bis 66 Zoll  (610 bis 1676 mm)
  • 245 bis 880 U/min

BEWÄHRTE LEISTUNG MIT ÜBER 130 JAHREN ERFAHRUNG: HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT, NIEDRIGE ENERGIEKOSTEN UND BREITER BETRIEBSBEREICH

  • Eine große Auswahl an Hydrauliksystemen ermöglicht die Anpassung der Pumpenauswahl zur Maximierung der Effizienz. Die Pumpeneffizienz liegt bei 91% und spart damit Wartungskosten.
  • Die Pumpen sind aus unterschiedlichen Materialien erhältlich, um den jeweiligen Anwendungen gerecht zu werden.
  • Kann nach NSF 61 für Trinkwasser hergestellt werden.
  • Die horizontale oder vertikale Montage spart Platz und reduziert die Stellfläche der Station.
  • Die Wahl der Seiten- oder Bodenansaugung ermöglicht eine flexible Anwendung und senkt die Einbaukosten.
  • Einfach zu installieren und zu warten – Flansche an den gemeinsamen Mittellinien vereinfachen das Layout der Rohrleitungen, ein axial geteiltes Gehäuse ermöglicht die einfache Wartung.
  • Auswechselbare Verschleißringe für Laufrad und Gehäuse ermöglichen eine einfache Einhaltung der korrekten Laufspielräume, was zu einer erhöhten Lebensdauer des Laufrads und einer anhaltenden Betriebseffizienz führt.
  • Doppelsaug-Laufräder für hohe Beanspruchung und doppelte Spiralgehäuse (für die meisten Größen) minimieren Lagerbelastung und Wellenverformung, was einen lang anhaltenden störungsfreien Betrieb garantiert.
  • Mit der Möglichkeit, die volle Leistung der Pumpen bis zu 520.000 gpm (120.000 m3/h) oder 9850 HP (7350 kW) zu testen, wird jedes Modell genauestens zertifiziert bevor es unsere Fabrik verlässt.
  • Problemlos erreichbare Wartungszentren, technische Hilfestellung, Ersatzteilbeschaffung und Support sichern minimale Ausfallkosten im Problemfall und langfristig kosteneffizientes Arbeiten.
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen
Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

Dokumente