It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Entwässerung

Xylems reichhaltiges Angebot an Entwässerungspumpen ermöglicht es Ihnen, innerhalb der Limits Ihrer Mine zu agieren, die Effizienz zu maximieren und Systemausfallzeiten zu minimieren. Xylem bietet eine vielfältige Pumptechnik, von tauchfähigen Pumpen bis trocken installierten Pumpen, und stellt somit für jede Aufgabe die richtige Pumpe bereit. In manchen Regionen stehen auch Ausleihoptionen zur Verfügung.

Produkte Marken
Produkte
Flygt 2000 Reihe

Die Flygt Pumpen der Reihe 2000 sind robust, mobil und überaus vielseitig.

Flygt 2600 Reihe

Die Flygt 2600 Reihe umfasst beliebte Entwässerungspumpen, die für ihre Verlässlichkeit am

Flygt 2700 Reihe

Die Flygt 2700 Reihe eignet sich für korrosive und abrasive Flüssigkeiten mit unterschiedl

Flygt BIBO 2800 Reihe

Die Konstruktion der Flygt BIBO 2800 schützt insbesondere die Hydraulik und die Dichtungst

CD-Serie

Hohes Volumen-, mittlere Förderhöhe, ausgezeichnete Feststoff-Förderung

HL-Serie

Spülpumpen mit hoher Förderhöhe und Feststoff-Förderfähigkeiten

Wet-Prime

Gasbetriebene Pumpen von Godwin sind erhältlich als Entwässerungs-, Müll-, Druck- und Kuns

Godwin Heidra Reihe

Godwin Heidra-Pumpen - zuverlässige hydraulische Tauchpumpen.

Überwachung

Pumpen vor Fehlern schützen und Daten an SCADA- und Steuerungssysteme übermitteln.

Pumpenstationen und Anlagensteuerungseinheiten

Flygt-Steuerungen sind für die gesamte Palette an Pumpenstationen verfügbar.

Rührwerke mit fester Drehzahl

Hocheffiziente Lösungen für alle Beckengeometrien und Größen.

Pumpensteuerungs- und Überwachungssysteme

Überwachungs- und Steurungsprodukte helfen Ihnen, rund um die Uhr die volle Kontrolle zu b

Marken
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W

Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend

Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem