It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Quellwasser

Transportieren Sie Wasser aus Seen, Bächen und Flüssen für Verarbeitungs- und Reinigungszwecke zu den Bergbauproduktionsanlagen und stellen Sie die Lagerwasserqualität mithilfe von Fertigaufbereitungssystemen sicher. Xylem beliefert die Bergbauindustrie bereits seit Jahrzehnten mit Pumpen, Steuerungen und Dienstleistungen. Unsere im Container installierten Systeme gewährleisten Mobilität und einfache Installation.

Produkte Services Marken
Produkte
Flygt Wasser- und Abwasserpumpen mit N-Technologie
Flygt Wasser- und Abwasserpumpen mit N-Technologie

Bewiesen, die beste und zuverlässigste Wahl für trockene und tauchende Anwendungen zu sein

Flygt Freistromlaufradpumpen
Flygt Freistromlaufradpumpen

Konstruiert für den problemlosen Einsatz bei anspruchsvollen Anwendungen wie kommunales un

Flygt Kanallaufradpumpen
Flygt Kanallaufradpumpen

Bestimmt für anspruchsvolle Anwendungen wie kommunale Klärwerke und industrielle Abwässer.

Überwachung
Überwachung

Pumpen vor Fehlern schützen und Daten an SCADA- und Steuerungssysteme übermitteln.

Pumpenstationen und Anlagensteuerungseinheiten
Pumpenstationen und Anlagensteuerungseinheiten

Flygt-Steuerungen sind für die gesamte Palette an Pumpenstationen verfügbar.

Flygt 2000 Reihe
Flygt 2000 Reihe

Die Flygt Pumpen der Reihe 2000 sind robust, mobil und überaus vielseitig.

Flygt 2600 Reihe
Flygt 2600 Reihe

Die Flygt 2600 Reihe umfasst beliebte Entwässerungspumpen, die für ihre Verlässlichkeit am

Flygt 2700 Reihe
Flygt 2700 Reihe

Die Flygt 2700 Reihe eignet sich für korrosive und abrasive Flüssigkeiten mit unterschiedl

Flygt BIBO 2800 Reihe
Flygt BIBO 2800 Reihe

Die Konstruktion der Flygt BIBO 2800 schützt insbesondere die Hydraulik und die Dichtungst

CD-Serie
CD-Serie

Hohes Volumen-, mittlere Förderhöhe, ausgezeichnete Feststoff-Förderung

HL-Serie
HL-Serie

Spülpumpen mit hoher Förderhöhe und Feststoff-Förderfähigkeiten

Wet-Prime
Wet-Prime

Gasbetriebene Pumpen von Godwin sind erhältlich als Entwässerungs-, Müll-, Druck- und Kuns

Godwin Heidra Reihe
Godwin Heidra Reihe

Godwin Heidra-Pumpen - zuverlässige hydraulische Tauchpumpen.

Medien ohne Feststoffe
Medien ohne Feststoffe

Axiale Saugpumpen mit hohem Wirkungsgrad für Flüssigkeiten ohne Feststoffe.

Mehrstufen-Pumpen
Mehrstufen-Pumpen

Vertikale und horizontale mehrstufige Pumpen aus Gusseisen oder Sonderwerkstoffen.

Brunnenpumpen
Brunnenpumpen

Lowara Brunnenpumpen

Services
Einbußen bei der Produktivität Ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sind undenkbar. Deshalb ist es wichtig, schnell handeln zu können, wenn eine Reparatur erforderlich ist und das Problem sofort behoben werden muss. Schneller Zugriff auf...
Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und die Rentabilität zu erhalten, ist es wichtig, Ihre Anlagegüter im Wasser- und Abwasserbereich kostengünstig zu verwalten. Das Alter und der Zustand Ihrer Ausrüstung hat einen großen Einfluss auf die...
Marken
Flygt
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W

Godwin
Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend

Lowara
Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem

Leopold
Leopold

Filtrations- und Klärlösungen für die Wasser- und Abwasserindustrie.