It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem auf der ISH: Gebäudetechnik für eine nachhaltige Zukunft

28 January 2019
  • Fokus Nachhaltigkeit: Let’s build a sustainable future together
  • Lösungen aus einer Hand: Gemeinsamer Auftritt von Xylem Water Solutions, Sensus und Lowara in Halle 9.0/B85
  • Produktneuheiten für „Smart-Water-Konzepte“: Neue Lowara-Pumpe EcoCirc+, neuer Wärmezähler PolluCom F von Sensus

Großostheim/Ludwigshafen, 28.01.2019 – Moderne Technologien bieten vielfältige Chancen zur energetischen Optimierung von Wasserkreisläufen. Das gibt SHK-Betrieben starke Argumente an die Hand: Kosten werden gesenkt, die Effizienz erhöht. Xylem Water Solutions und die zur Xylem-Gruppe gehörende Unternehmen Sensus und Lowara stellen ihren Messeauftritt auf der ISH deshalb unter das Motto einer nachhaltigen Zukunft durch smarte Gebäudetechnik. Welche Einsparpotenziale diese bieten, zeigen sie auf ihrem gemeinsamen Stand in Halle 9 (Stand B85) unter dem Motto „Let’s build a sustainable future together“.

Leistungsfähige Heizungsumwälzpumpe

Mit der neuen Generation der Heizungsumwälzpumpe „EcoCirc“ und der neu entwi-ckelten „EcoCirc+“ zeigt das Xylem-Unternehmen Lowara in Frankfurt, wie smarte Messtechnik in die Heizungssteuerung Eingang findet. Die Weiterentwicklung der bewährten Pumpenreihe lässt sich komfortabel und einfach installieren. Die automa-tische Entlüftung spart Zeit. Die Umwälzpumpen für Heizungs-, Kühlungs- und Warmwasseranwendungen mit einer Förderhöhe von maximal acht Metern und ei-nem EEI von unter 0,18 punkten mit einfacher Bedienung und mehrfarbigen LEDs für die Statusanzeige. Die „Plus“-Version der hocheffizienten Pumpe stellt über eine Digitalanzeige Parameter wie Förderhöhe oder Volumenstrom dar. Ein Nachtmodus, die automatische Betriebsanpassung eAdapt und Bluetooth-Kompatibilität erweitern das neueste Modell. Die von Lowara entwickelte Anti-Block-Lösung macht sie zudem magnetitresistent. Damit bleibt die EcoCirc-Reihe ihrem Anspruch treu, auf das notwendige reduziert eine maximale Leistung abzuliefern – auch in den digitalisierten Wasserkreisläufen eines Smart Homes. Die Baureihe ist mehrstufig aufgebaut und deckt kleine und große Heizkreisläufe ab (von ecocirc BASIC bis ecocirc XL plus). Die große Pumpe verfügt bereits über ein Modbus/Bacnet-Kommunikationsmodul, optional steht ein WLAN-Modul zur Verfügung.

Neuer Wärme-/Kältezähler PolluCom F mit integrierte Funkmodul

Sensus, in diesem Jahr erstmals nicht in Halle 9 sondern auf dem gemeinsam Xylem-Stand in Halle 10, stellt auf der ISH mit dem neuen Wärme-/Kältezähler Pol-luCom F die neuste Generation moderner Messsysteme vor. Wireless M-Bus C1 und T1 Mode sind bereits ebenso serienmäßig integriert wie ein Datenlogger mit 1.200 Stundenwerten, 120 Tagen, 120 Monate, 500 Fehlermeldungen und 500 Ereigniswerten. Eingestuft in die Genauigkeitsklasse 2 gemäß europäischer Messgeräterichtlinie (MID) arbeitet der Zähler im Temperaturmessbereich 5 bis 90 Grad Celsisus für Wärmemessung und 6 bis 12 Grad Celsius für Kältemessung. Das neue Design und einfache Handhabung runden den neuen PolluCom F ab.

Xylem Water Solutions: Ganzheitliche Lösungen für Wasser

Die Maximierung der Effizienz mit abgestimmten Lösungen aus einer Hand – das ist der Schwerpunkt, den Xylem auf der ISH setzt. Mit intelligenten Konzepten für alle Aspekte des Wasserkreislaufs in Gebäuden bietet Xylem ein breites Produktportfo-lio, ausgelegt auf die Nachhaltigkeit – mit intelligenten Wasser-Technologien und -Services und vernetzte Management-Systeme für Wasser-und Schmutzwasser in und um intelligente Gebäude.

Mit dem gemeinsamen Stand von Xylem, Lowara und Sensus zeigt die Gruppe zum ersten Mal ihre umfassenden Lösungen unter einem Dach – für Sensus gleichbe-deutend mit einem Umzug aus Halle 10. So lassen sich nun optimal die Synergien präsentieren, die aus den einzelnen Angeboten ableitbar sind.
***

 

 

ecocircplus_G.jpg

 

Bild 1: EcoCirc +


BU: Die neue Heizungsumwälzpumpe EcoCirc+ von Lowara bietet moderne Möglichkeiten via Bluebooth und arbeitet hocheffizient durch die automatische Betriebsanpassung eAdapt, Nachtmodus sowie automatischer Entlüftung. Der Kugelmoter arbeitet zuverlässig und leistet eine Förderhöhe von bis zu acht Metern.
Fotocredit!

 

 

PolluCom_F_low_G.jpg

Bild 2 PolluCom F


Das PolluCom F von Sensus, die neuste Generation moderner Messsysteme, kommt serienmäßig mit Wireless M-Bus C1 und T1 Mode so wie einem umfangreichen Datenlogger.
Fotocredit!


Pressekontakt:

Sensus GmbH Ludwigshafen
Christian Farago
Industriestraße 16
67063 Ludwigshafen
Telefon +49(621) 6904 -1472
E-Mail: christian.farago@xyleminc.com

Xylem Water Solutions GmbH
Marlies Poppe
Bayernstraße 11
30855 Langenhagen
Telefon.: +49 511 7800-555
E-Mail: marlies.poppe@xyleminc.com


***