Avala Turm
Belgrad, Serbien
Im Jahr 1999 wurde das große Symbol Serbiens – der Avala-Fernsehturm – durch eine NATO-Bombe zerstört. Zwölf Jahre später, gleichsam als Symbol der Einheit und gemeinsamer Leistung, wurde auf demselben Hügel in Belgrad der neue Avala-Turm offiziell eröffnet. Beim Wiederaufbau wurde seine charakteristische Silhouette mit einem gigantischen Dreibein als Turmsockel beibehalten.
Wie schon sein Vorgänger wird auch der neue Turm vorrangig für High-Tech-Telekommunikation genutzt. Darüber hinaus hat das Gebäude jedoch jetzt auch verschiedene Erweiterungen wie ein Restaurant bei 124 m Höhe mit eindrucksvoller Fernsicht und einer Aussichtplattform bei 126 m. Insgesamt erstreckt sich der Turm auf eine Höhe von 204 Metern und ist damit das höchste Gebäude auf dem Balkan.
Wasserversorgung durch Lowara Druckerhöhungsanlagen
Der Turm beinhaltet Arbeitsfläche sowie ein Restaurant, daher besteht ein großer Bedarf an Trinkwasser sowie Wasser für die Feuerlöschanlagen. Die serbische Vertretung von Lowara, die Firma BINEMIKOM, hat dafür mehrere Wasserversorgungsanlagen geliefert.
Im unteren, betonierten Teil des Gebäudes arbeitet eine Druckerhöhungsanlage mit zwei vertikalen Mehrstufenpumpen der Baureihe SV von Lowara mit einer Kapazität von 120 m³/h auf 330 m.
Eine zweite Druckerhöhungsanlage mit zwei SV-Pumpen hat eine Doppelfunktion. Sie befördert Wasser in die zweite Turmstufe, nämlich der höher gelegenen Stahlkonstruktion, wo sich das Restaurant und Technikräume befinden. Außerdem liefert sie Wasser für die Feuerlöschanlagen.
Eine dritte Anlage, bestehend aus zwei Kreiselpumpen der Baureihe FHE, beliefert den externen Feuerlöschhydranten. Pumpen der Baureihe FHE sind aus Grauguss und nach EN 733 gefertigt, ihre Förderleistung beträgt bis zu 700 Kubikmetern pro Stunde, die Förderhöhe bis 100 Metern.
Alles zur vollsten Zufriedenheit
Die drei Druckerhöhungsanlagen von Lowara wurden in der Werkstatt von BINEMIKOM zusammengebaut, wobei die entsprechenden Frequenzumrichter montiert wurden. Sie erfüllen alle Anforderungen an die Trinkwasserversorgung und Löschwasserbereitstellung. Im April 2010 wurde der Avala-Fernsehturm, jetzt mit neuer Rundum-Beleuchtung, eröffnet und wird auch künftige Generationen beeindrucken.