Nachdem das Wasser seiner Nutzung gedient hat, muss es gesammelt und zum Klärwerk transportiert werden, um behandelt und an die Umwelt zurückgegeben zu werden. Abwasserflüsse nehmen entlang des Abwassersammelsystems bis zur Abwasseranlage zu. Wenn das Freigefälle wirtschaftlich oder technisch nicht möglich ist, werden Pumpenstationen verwendet und die Pumpen werden so gesteuert, dass ein stabiler, sicherer Durchfluss zur Kläranlage erreicht wird.
Je näher Sie der Kläranlage kommen, desto größer werden die Pumpenstationen, um die größeren Flüsse zu bearbeiten. Bei der Wasserentnahmestation oder am Kopfleitwerk der Kläranlage endet das kommunale Abwassernetz. Das Rohabwasser wird dann in die Grobsiebe der Kläranlage und in den Aufbereitungsprozess gepumpt.
Kombinierte Pumpstationen sind für die täglichen Abwasserströme sowie Regenwasser und andere Oberflächenabflüsse ausgelegt und in vielen Abwassernetzen üblich. Bei der Auslegung einer Kombistation sollten Sie die normalen Schwankungen aus dem Kanalnetz sowie den maximalen Zufluss aufgrund von Sturmereignissen berücksichtigen. Beide Zuflussraten können stark voneinander abweichen und der maximale Zufluss kann viel größer sein als der normale Zufluss.
Der Transport und die Bewältigung von Abwasser kann ausgesprochen schwierig sein, da der hohe Anteil an organischen Feststoffen, Fetzen und anderen Abfällen den Abwasserpumpen einiges abverlangen. Für ein zuverlässiges Pumpwerk gelten hohe Anforderungen, da Leckagen und Überläufe schädlich für die Umwelt sind und Geldstrafen nach sich ziehen können. In diesem Fall schafft Flygt mit fortschrittlich ausgelegten Pumpenstationen und bewährten verstopfungsfreien Pumpen für zähe Medien und sämtliche spezifischen Förderanforderungen Abhilfe.
Informationen anfordern
All fields required.
Looks like you are offline, your form will be sent as soon as you get back online.