It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Bester Auftriebswiderstand - widersteht Druck von bis zu 30 psi (2 bar)
  • Niedriges Profil von 21 cm
  • Kann für Wandzufuhranwendungen sowie für Zentralrinne, Frontrinne und Leopold Flat Bottom Flume® konzipiert werden
  • Hervorragende Luft- und Wasserverteilung für effektives Rückspülen, dadurch längere Filterlaufzeiten und niedrigere Betriebskosten
  • Griffe für eine schnelle und einfache Installation und rasten für eine schnelle Installation zusammen

 

Überlegene Leistung 

Underdrains sammeln gefiltertes Wasser während des Filterlaufs und verteilen Luft und Wasser während des Rückspülzyklus. Die Bereitstellung saubererer Filter führt zu längeren Filterläufen und höherer Wassereffizienz, mehr Produktwasser und weniger Abfall. Dies senkt die Betriebskosten pro Liter oder Liter gefiltertem Wasser. Alle Leopold-Underdrains liefern die überlegene Leistung, die den Leopold zum Branchenleader gemacht hat.

Der Typ XA Underdrain behält seine überlegene Luft- und Wasserverteilung mit neuen, patentierten Innenleitblechen und zwei Wasserrückgewinnungskanälen bei. Es bietet auch eine überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Abheben (oder Niederhalten), ohne dass teure mechanische Anker erforderlich sind. Der Schlüssel ist die zum Patent angemeldete Mörteltasche von Xylem, die während der Installation mit Mörtel gefüllt wird und sicherstellt, dass der Unterdruck des Typs XA nicht vom Filterboden abhebt, selbst wenn der interne Betriebsdruck 2 bar erreicht.

Das innovative duale parallele seitliche Design und die von Leopold entwickelten Wasserrückgewinnungskanäle sorgen für eine gleichmäßige Verteilung mit weniger als +/- 5% Fehlverteilung und ohne Totzonen.

Die Einstellbarkeit des Luftstroms ermöglicht mehr Kontrolle und spart Energie und Wasser. Die Luftreinigungsrate kann von 0,6 bis 1,5 m / min eingestellt werden, wodurch die Reinigung des Kollaps-Impulses während der gleichzeitigen Luft / Wasser-Rückspülung mit verschiedenen Medienkonfigurationen ermöglicht wird. Air Scour sorgt für höhere Scherkräfte und sauberere Medien bei geringerer Abwassererzeugung.

Schnell und einfach zu Installieren

Speziell entwickelte Funktionen ermöglichen eine einfache Konstruktion oder Nachrüstung ohne Einbußen bei Qualität, Zuverlässigkeit oder Leistung. Mit den Einrast- / Auslösegriffen können zwei Arbeiter die Blöcke leicht in Position bringen, und die Blöcke rasten mit einer Glocke und einem Stutzenverschluss zusammen, wodurch die Installation beschleunigt wird.

Darüber hinaus verhindert die Grout-Tite®-Brücke, dass Mörtel in die Rinne gelangen kann, sodass keine kostspielige Reinigung erforderlich ist.

Der Underdrain des Typs XA kann mit Leopold I.M.S.® 1000 oder 200 Medienhalterungen spezifiziert und ab Werk beim Typ XA Underdrain installiert werden, um Zeit bei der Installation zu sparen. Die I.M.S. Medienhalter ersetzen bis zu 36 cm (23 Zoll) Schotter-Medienhalterung, wodurch die gleiche Medientiefe in weniger vertikalem Raum und längerer Luft / Wasser-Rückspülung gewährleistet wird.

 

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
Type XA Dränstrang
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Underdrain type
Dual parallel lateral
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
NSF 60
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
Media retainer compatibility
Gravel, I.M.S 200 media retainer, I.M.S 1000 media retainer
System Components
Type XA Dränstrang
Nominal dimensions
48" long x 11" wide x 8.25" high (1.2 m long x 0.28 m wide x 0.2 m high)
System components material
High Density Polyethylene (HDPE)
Weight
23.5 pounds (10.7 kilograms) approximate
Air flow range
2 - 6 scfm/sf (40 -110 m/hr)
Water flow
Up to 30 gpm/sf (75 m/hr)
Maximum lateral length
End feed 32 feet (9.75 m), Center feed 64 feet (19.5 m)
Water mal-distribution
Less than +/- 5%
Level tolerance
+/- 1/4" (6 mm)
Orifice spacing
2" (50 mm)
Orifice recessed for gravel
Yes, to reduce gravel plugging
Secondary baffles
Yes
Water recovery channel
Yes, two
Underdrain block connection
Bell and Spigot
Uplift pressure
30 psi (2.0 bar)
Technical Details
Type XA Dränstrang
Weight (lbs./sq. ft)
Approximatly 6.3
Weight (kg/m2)
30.7
Standard block dimensions (in / ft)
11" wide x 6" high x up to 38' long
Standard block dimensions (cm / m)
27cm wide x 15.2cm high x up to 11.58m long
Installed structural capacity (kg/m2)
7000 (Minimum evenly distributed load)
Burst strength (psi)
125
Burst strength (KPa)
861
Lateral Length
Type XA Dränstrang
Height (inches)
12
Height (cm)
30
Center flume (feet)
96
Center flume (meters)
29
Front flume (feet)
48
Front flume (meters)
15
Wall feed/H flume (feet)
48
Wall feed/H flume (meters)
15
Leopold flat bottom (feet)
48
Leopold flat bottom (meters)
15
Blower Casing
Type XA Dränstrang
Material
Extruded High Impact Rigid PVC
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren