It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

TAK Smart UV-Desinfektionssystem

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • UV-System zur Desinfizierung von Abwasser, Aquakultur, Brauchwasser und Wasserwiederaufbereitung in offenen Kanälen
  • 1.000 m³/h (6,5 MGD) maximale Durchflussrate
  • Leistung validiert durch modernste Bioassays in Einklang mit USEPAs UVDGM (2006), IUVA-Protokoll (2011) 
  • Hocheffiziente Ecoray-UV-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie
  • OptiDose-Steuerung – Xylems auf echter Intensität basierende Kontrollphilosophie der Wedeco mit einem ÖNORM-zertifizierten UV-Intensitätssensor
  • EcoTouch – bedienerfreundlicher UV-Systemregler mit SCADA-Kommunikation 
  • Automatisches, mechanisches Abstreifsystem ohne Chemikalienzusatz 
  • Modulsystem und zahlreiche Funktionen für benutzerdefiniertes Design

Energieeffizient und wartungsfreundlich

Die Wedeco TAK Smart UV-Anlage von Xylem macht die Desinfektion von geringen Abwasserströmen so einfach und kostengünstig wie möglich, ohne Kompromisse bei der Qualität und Anpassungsfähigkeit einzugehen. Das TAK Smart-System eignet sich perfekt für kleine bis mittlere Abwassermengen mit verschiedenen Abwasserqualitäten, von Kanalisationsüberflutungen bis zur Wiederverwendung von tertiärem Abwasser.

Die TAK Smart-Strahlermodule sind speziell für den Langzeitgebrauch konzipiert. Die kompakte Anordnung der UV-Strahler ermöglicht eine hoch konzentrierte Strahlungskraft auf kleinem Raum. Dadurch wird auch bei größerem Durchflussvolumen und geringer UV-Transmittanz (UVT) des Abwassers eine garantierte Desinfektionsleistung gewährleistet. 

TAK Smart-Einheiten verfügen über die Ecorays Niederdruck-Hochleistungs-UV-Strahler auf Amalgambasis und Vorschaltgeräte. Die geringe Anzahl an Strahlern, kombiniert mit der langen Lebensdauer der Ecoray-Strahler, führt zu außergewöhnlich niedrigen Wartungskosten. In Kombination mit variablen Leistungsoptionen erzielt die Ecoray-Technologie unter allen Betriebsbedingungen eine ausgezeichnete Energieeffizienz. Insbesondere im gedimmten Betrieb sind im Vergleich zu anderen Technologien durchschnittliche Energieeinsparungen von bis zu 20 % möglich. Zusätzlich überwacht das sensorgesteuerte OptiDose-System die Betriebsbedingungen in Echtzeit – Durchfluss, UV-Transmittanz und UV-Intensität. Anschließend regelt OptiDose den Energieverbrauch mit einer bewährten Steuerungslogik auf das Minimum, das für die Dosierungsanforderungen erforderlich ist. Nicht Annahmen, sondern reale Prozessparameter gewährleisten Kosteneinsparung, steuern den Desinfektionsprozess und schaffen somit jederzeit Vertrauen.

Die TAK Smart UV-Anlage von WEDECO bietet maximale Benutzerfreundlichkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Der EcoTouch Regler kombiniert alle Sensorsignale, Alarme, SCADA-Konnektivität und die OptiDose-Regelung zu einem einfachen Überwachungs- und Regelsystem.

Frei konfigurierbare, einbaufertige Systeme

Das einbaufertige TAK Smart-System ist in sieben Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen an Ihrem Standort gerecht zu werden. Es kann entweder in einem Betonkanal installiert werden oder es wird zusammen mit einem Edelstahlkanal geliefert. Neben der Anordnungsoption in einzelnen UV-Strahlerreihen ist auch eine Anordnung in Doppelreihen möglich, für Redundanz und höhere Dosierungsanforderungen.

Die Trennung von elektrischen Komponenten wie Vorschaltgerätekarten von den UV-Strahlermodulen erlaubt eine einfache Wartung und verbesserte Stabilität. Die Schaltschränke sind auf den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ausgelegt, auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Optional zusammen mit einem Edelstahlgehäuse und Klimaanlage erhältlich, sorgen sie für Flexibilität bei der Anlageeinrichtung oder Umrüstungsmaßnahmen.

Das automatische TAK Smart-Abstreifsystem ohne Zusatz von Chemikalien sorgt für eine mühelose und risikofreie Reinigung. Die hervorragende Reinigungsleistung des Abstreifsystems ist von unabhängigen Instituten bestätigt und sorgt für eine erhebliche Reduktion von Ablagerungen.

Um den höchsten Standards für die UV-Desinfektion zu entsprechen, wurde das System gemäß dem aktuellen IUVA-Protokoll zur Desinfektion von sekundär behandeltem Schmutzwasser umfangreich geprüft. Zudem erfüllt das System auch die strengsten Validierungsanforderungen gemäß UVDGM (UV Disinfection Guidance Manual) 2006 der USEPA (US Environmental Protection Agency). Sein validiertes Dosiskonzept ermöglicht es Xylem, die Konstruktion fein auf Prozessparameter wie Wasserqualität, Betriebsbedingungen und Zielqualität abstimmen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Systemkonstruktion weder über- und noch unterdimensioniert ist. Das Online-Monitoring der UV-Intensität gewährleistet bei Anwendung der OptiDose-Kontrolle eine kontinuierliche Überwachung der Leistung und eine Senkung der Betriebskosten.

Das TAK Smart-System ist hervorragend geeignet für kleinformatige Kläranlagen, die einen kostengünstigen und ökologisch sinnvollen Desinfektionsprozess benötigen.

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
General Information
2-1
3-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
UV transmittance range in % (1cm)
40-80
40-80
40-80
40-80
40-80
40-80
40-80
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
90 /396
155 / 682
254 / 1118
386 / 1670
552 / 2430
750 / 3302
1030 / 4535
Validation type
UVDGM
UVDGM
UVDGM
UVDGM
UVDGM
UVDGM
UVDGM
 
 
UV Lamps and Monitoring System
2-1
3-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
Lamp technology
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Power per lamp
315
315
315
315
315
315
315
Lamp life (hours)
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
Lamp certification
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant (optional)
germicidal, ÖNORM compliant (optional)
germicidal, ÖNORM compliant (optional)
germicidal, ÖNORM compliant (optional)
germicidal, ÖNORM compliant (optional)
germicidal, ÖNORM compliant (optional)
germicidal, ÖNORM compliant (optional)
Control philosophy
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Number of lamps per bank
4
6
8
12
16
24
32
Number of banks
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1
 
 
UV Reactor
2-1
3-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
UV reactor protection class
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Cleaning system
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
Lamp configuration
Horizontal, parallel to flow
Horizontal, parallel to flow
Horizontal, parallel to flow
Horizontal, parallel to flow
Horizontal, parallel to flow
Horizontal, parallel to flow
Horizontal, parallel to flow
Max. channel width (mm/inch)
236/9
613/24
620/24
925/36
1605/63
1960/77
2255/89
Max. channel length (mm/inch)
2791/110
3319/131
3609/142
4673/184
5806/229
6999/276
7156/282
Max. channel height (mm/inch)
648/26
745/29
648/26
745/29
865/34
865/34
865/34
 
 
UV System Control Cabinet
2-1
3-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
Ballast type
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Controller
EcoTouch
EcoTouch
EcoTouch
EcoTouch
EcoTouch
EcoTouch
EcoTouch
UV system control cabinet material
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
UV electrical standards
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV electrical requirements
Power consumption (kW) approx.
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
Protection class
1.39
2.02
2.65
3.91
5.25
7.77
10.36
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente