It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Quadron UV-Desinfektionssystem

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Verfügbar zur Miete

Überblick

Produkteigenschaften
  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser und Industrieanwendungen von bis zu 4.000 m³/h (26 MGD)
  • Leistung validiert durch modernste Bioassays in Einklang mit USEPAs UVDGM (2006) und DVGW-Zertifizierung
  • Maximale Effektivität gegen Verkeimung im Wasser mit besonderer Aufmerksamkeit für die Auswirkungen von kurzen UV-Wellenlängen (<240 nm) 
  • Leistungsstarke Multiray-Mitteldruck-UV-Strahlerenergie und hocheffiziente elektronische Vorschaltgerätetechnologie
  • OptiDose-Steuerung – Xylems auf echter Intensität basierende Kontrollphilosophie der Wedeco 
  • Bedienerfreundliche, SPS-basierte UV-Systemsteuerung mit SCADA-Kommunikation 
  • Automatisches, mechanisches Abstreifsystem ohne Chemikalienzusatz
  • Nach ÖNORM-zertifizierter UV-Intensitätssensor (ein Sensor pro Strahler)
  • OptiCone-Durchflussumleiter 

Mühelos an individuelle Standortbedingungen anpassbar

Die Wedeco Quadron-Reihe von Xylem ist eine bewährte, kompakte Lösung für die UV-Desinfektion von Trinkwasser, Prozesswasser und anderen Flüssigkeiten mit hoher UV-Transmittanz, wann immer eine geschlossenes Mitteldruck-UV-Anlage die beste Lösung ist. Die kompakte Baugröße der Quadron-Einheit macht sie zur idealen Lösung für begrenzte Platzverhältnisse bei der Installation eines UV-Desinfektionssystems und bietet so enorme Flexibilität bei der Umrüstung von bestehenden Abwasseraufbereitungsanlagen, ob groß- oder kleinformatig. 

Eine gleichmäßige Verteilung des Durchflussvolumens innerhalb des Bestrahlungsbereichs ist für das Erreichen einer hohen Desinfektionsleistung entscheidend. Dank des patentierten OptiCone-Durchflussumleiters, der am Einlass positioniert ist, ist eine gleichmäßige Durchflussvolumenverteilung unabhängig von der Ausgangskonfiguration der Rohrleitungen garantiert. Sowohl umfangreiche Forschung mithilfe von CFD-Programmen sowie Erfahrungswerte aus dem Feld haben bewiesen, dass mithilfe von OptiCone eine signifikante Performance-Steigerung von 20 % (nach einer 90°-Biegung) während des Desinfektionsprozesses erreicht werden kann. Das System ist außerdem so konzipiert, dass es einen geringen Druckverlust gewährleistet und so den erforderlichen Pumpendruck gering hält.

Die leistungsstarken Multiray Mitteldruck-UV-Strahler von Wedeco umspannen in ihrer Reichweite die gesamte Strahlungskammer und bestrahlen so die vollständige Wassersäule. Quadron-Systeme verfügen über ein Reinigungssystem ohne chemische Zusätze sowie über ein Überwachungssystem, das mit einem Sensor pro Lampe die ständige Anwendung einer korrekten UV-Dosis sicherstellt. 

Die Sensorergebnisse werden unter Einsatz von Feldbustechnologie in einem kompakten Verteilerkasten erfasst und von dort aus an den Schaltschrank gesendet. Dieser Ansatz senkt nicht nur die Kosten für die erforderliche Verkabelung, sondern vermindert auch die Anfälligkeit der Installation für elektrische Störsignale.

Die elektronischen Vorschaltgeräte von Quadron sind optimal auf die UV-Strahler abgestimmt, um Stromverbrauch zu minimieren und Betriebssicherheit sowie Lampenlebensdauer zu steigern. Eine variable Strahlerleistung von 30 - 100 % kombiniert mit Wedecos OptiDose-Steuerung garantiert, dass die UV-Anlage exakt auf dem benötigten Energieniveau betrieben wird. Energiesparend bei einer garantierten Lampenlebensdauer von über 8.000 Stunden.

Umfangreichster Leistungsnachweis

Die Quadron-Serie ist auf eine maximale Effektivität gegen Verkeimung im Wasser ausgelegt. Alle Systeme sind nach DVGW zertifiziert und wurden mit verschiedenen Quarzhülsen nach dem UV Disinfection Guidance Manual der US Environmental Protection Agency (USEPA, UVDGM 2006) geprüft und validiert. Dank der Verwendung von Quarzhülsen, die niedrige UV-Wellenlängen blockieren (wie heutzutage für eine DVGW-Zertifizierung erforderlich), sind die Anlagen geeignet für Anwendungszwecke, für die eine hohe Dosierungssicherheit sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Die Quadron-Systeme von Wedeco sind bereits jetzt so konzipiert, dass sie bestimmten vorgeschlagenen Aktualisierungen der UVDGM-Standards entsprechen und so eine zufriedenstellende Desinfektionsleistung gewährleisten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. 

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
600
1200
3.000
UV transmittance range in % (1cm)
65 - 98
65 - 98
65 - 98
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
1200 / 5283
2800 / 12328
4100 / 18052
Validation type
UVDGM, DVGW
UVDGM, DVGW
UVDGM, DVGW
UV Lamps and Monitoring System
600
1200
3.000
Lamp technology
Medium Pressure
Medium Pressure
Medium Pressure
Power per lamp
6000
6000
9000
Number of lamps per row
3
4
5
Lamp life (hours)
8000
8000
8000
Lamp certification
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
Control philosophy
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
Yes
Yes
Yes
UV Reactor
600
1200
3.000
UV reactor protection class
IP54
IP54
IP54
Cleaning system
automatic, mechanical
automatic, mechanical
automatic, mechanical
Reactor material
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flange size
DN 300 / ANSI 12"
DN 450 / ANSI 18"
DN 600 / ANSI 24"
Reactor length (m / in) approx.
770 / 30.3
950 / 37.4
1200 / 47.3
Maximum operating pressure (bar/PSI)
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Operating temperature (C/F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
UV System Control Cabinet
600
1200
3.000
Ballast type
Electronic, high-efficiency, variable output (30 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (30 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (30 to 100% power)
Controller
PLC
PLC
PLC
UV system control cabinet material
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
UV electrical standards
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV system control cabinet scada communication
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Power consumption (kW) approx.
19.5
26
48
Supply voltage (V / V / Hz)
CE/cUL: 400/480V +-10%; 50/60Hz. TN- net.L1,L2,L3, PE / WYE
CE/cUL: 400/480V +-10%; 50/60Hz. TN- net.L1,L2,L3, PE / WYE
CE/cUL: 400/480V +-10%; 50/60Hz. TN- net.L1,L2,L3, PE / WYE
Protection class
IP 54 / cUL Type 12
IP 54 / cUL Type 12
IP 54 / cUL Type 12
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren