It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Heraushebbares Belüftungsgitter Eco-lift

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Verwendet Diffusoren aus Xylems Silber-Reihe II und der Gold-Reihe – die zuverlässigsten, energieeffizientesten und effektivsten Diffusoren der Branche
  • Ermöglicht Einzelbeckenanlagen
  • Vereinfachte Wartung – Netzwartung bei in Betrieb befindlichen Becken möglich
  • Revolutionäre Rohr-zu-Rohr-Konstruktion reduziert Auftriebsfaktoren um 60%
  • Hohe Sicherheitsfaktoren mit einem Minimum von 1,5

Belüftung mit hervorragendem Wirkungsgrad für Klärwerke

Die innovative Konstruktion des heraushebbaren Belüftungsgitters von Xylems Sanitaire Eco-lift nutzt den hohen Wirkungsgrad der Belüfter der Sanitaire-Reihen Gold und Silber II und reduziert sowohl die Investitions- als auch die Lebenszykluskosten, die mit Belüftungssystemen verbunden sind.

Die feinblasigen Belüfter sind effizienter und zuverlässiger als mechanische Belüftungen und röhrenförmige Membranbelüfter.

Beim heraushebbarem Belüftungsgitter Sanitaire Eco-lift sind die Belüfter an Konstruktionsrahmen montiert, die zur einfachen Inspektion und Wartungherausgehoben und ohne Unterbrechung der Abwasserbehandlung aus dem Becken entfernt werden können. Das Gitter ist eine kostengünstige Alternative zur Konstruktion einer parallelen Behandlungsbahn.

Revolutionäre Rohr-zu-Rohr-Konstruktion senkt die Kosten

Durch Verwendung der patentierten Rohr-zu-Rohr-Konstruktion des heraushebbaren Belüftungsgitters Eco-lift entsteht erheblich weniger Auftrieb des Stahlballasts als bei alternativen Produkten. Das senkt die Produktkosten um bis zu 50 % im Vergleich zu früheren Xylem-Konstruktionen und führt zu schnellerer Amortisierung und höheren Renditen. Außerdem bieten die Belüfter der Sanitaire-Reihen Gold und Silber II die höchste Sauerstoffausnutzung (Oxygen Transfer Efficiency, OTE) sowie die höchste mechanische Zuverlässigkeit im Vergleich zu Rohrmembranbelüftern und anderen Belüftungssystemen. Dadurch sparen Klärwerke während der Lebensdauer des Systems Millionen von Euro.

Xylems heraushebbares Belüftungsgitter Eco-lift wird aus U-Trägern aus Kohlenstoffstahl oder aus Edelstahl-Vierkantrohren aufgebaut, was eine flexiblere und stärkere Struktur als die Konstruktionsrahmen aus Beton darstellt. Dieser Rahmen bildet den Ballast, der das Belüftungsgitter auf den Boden des Belüftungsbeckens drückt. An diese Stahlkonstruktion wird dann ein Standardbelüftungsgitter mit innovativer Rohr-in-Rohr-Konstruktion angebaut. Bei Anwendungen, die kein heraushebbares Belüftungsgitter benötigen, wird das Belüftungsgitter am Boden des Belüftungsbehälters montiert.

Es sind zwei Hebevorrichtungen erhältlich: eine Anordnung mit Hubseil und einem zentralen Mast für die Seilhalterung über der Wasseroberfläche, um das Seil zu straffen, oder vier rohrförmige Hubarme, die an einer zentralen Stelle oberhalb des Wasserspiegels an einem Ring befestigt sind, um die Gitter einfach anheben zu können.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
Heraushebbares Eco-lift-Belüftungsgitter
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration, Aeroboc Digesters
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Utilizes
Sanitaire Gold Series membrane diffusers, Silver Series II membrane disc diffusers, Silver Series II LP membrane disc diffusers, Xeramic ceramic disc diffusers, and Ceramic disc diffusers
Safety factor
Typical 2 (Minimum)
System Components
Heraushebbares Eco-lift-Belüftungsgitter
Lifting structure
Epoxy coated CS, 304 SS, 316 SS
Droplegs
304 SS, 316 SS, EPDM
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Grid Properties
Heraushebbares Eco-lift-Belüftungsgitter
Typical grid elements
C-Channels or I-Beams
Typical grid structure
Closed rectangular (No breakage)
Special feature
Patent Pending Low Buoyancy design reduces ballast requirement
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge