It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Freistrompumpen Flygt Freistromlaufrad D 8058

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Robust und zuverlässig
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf

FREISTROMPUMPEN AUS EDELSTAHL FÜR KORROSIVE MEDIEN

Die Flygt D 8058 fördert korrosive Medien kommunaler und industrieller Kläranlagen in diesen Branchen:

  • Chemische Industrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Textilindustrie
  • Tunnelbauindustrie

Die Pumpe Flygt D 8058 ist aus Edelstahl AISI 316 gefertigt und deshalb absolut zuverlässig. Das Laufrad muss nicht angepasst werden und läuft frei im Spiralgehäuse. Damit ist ein freier Durchfluss von Feststoffen und Flüssigkeiten gewährleistet. Das Risiko von Verstopfungen und schwacher Leistung wird vollständig eliminiert.

GERINGER WARTUNGSBEDARF

  • Das Pumpenmaterial ist für Flüssigkeiten mit pH-Werten zwischen 2 und 14 geeignet
  • Gusseisen. Widerstandsfähig mit langer Lebensdauer.
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich aus Silizium-Karbid (SiC) für korrosive Pumpmedien.
  • Speziell für die Abwasserbehandlung entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
D 8058 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
D 8058 LT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
D 8058 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
D 8058 LT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
D 8058 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 8058 LT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
D 8058 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
D 8058 LT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
4
2
4
2
4
2
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
2 9/16 inch
3 15/16 inch
65 mm
100 mm
2 9/16 inch
3 15/16 inch
65 mm
100 mm
i) Rated power
12 hp - 17.4 hp
14.1 hp - 17.4 hp
9 kW - 13 kW
10.5 kW - 13 kW
14.6 hp - 20 hp
16.2 hp - 20 hp
10.9 kW - 14.9 kW
12.1 kW - 14.9 kW
j) Rated currents @400V
17 A - 24 A
22 A - 27 A
17 A - 24 A
22 A - 27 A
37 A - 46 A
41 A - 49 A
37 A - 46 A
41 A - 49 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
D 8058 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
D 8058 LT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
D 8058 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
D 8058 LT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
D 8058 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 8058 LT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
D 8058 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
D 8058 LT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen