It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Freistrompumpen Flygt Freistromlaufrad D 3085

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Robust und zuverlässig
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Bearbeitet Schlammkonzentrationen bis zu 4% der Trockensubstanz

ABWASSER-FREISTROMPUMPE

Die Freistrompumpe Flygt D 3085 wurde für hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Das Laufrad muss nicht angepasst werden und läuft frei im Spiralgehäuse. Damit ist ein freier Durchfluss von Feststoffen und Flüssigkeiten gewährleistet. Das Risiko von Verstopfungen und schwacher Leistung wird vollständig eliminiert.

Die Flygt D 3085 wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie fördert Abwasser städtischer und industrieller Kläranlagen und ist für ein breites Spektrum weiterer Anwendungen geeignet.

GERINGER WARTUNGSBEDARF

Die Vortex Freistromkonstruktion reduziert die Radialkräfte am Laufrad und an der Laufradwelle. Das ermöglicht den Langzeitbetrieb bei sehr geringem Durchfluss oder Nullförderhöhe ohne Schaden oder Wartungsbedarf. Alle Komponenten sind speziell für einen optimierten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Geräte konstruiert und gebaut worden.

  • Gusseisen. Widerstandsfähig mit langer Lebensdauer.
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Griplock™ Dichtungs-System. Sicherer Abschluss der Wellen zur Verhinderung von Gummiabrieb und keine zusätzlichen Sicherungsschrauben für minimale Wellenbeschädigungen.
  • Spin-Out-Konstruktion schützt Dichtungen vor abrasiven Partikeln
  • Speziell für die Abwasserbehandlung entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
D 3085 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
D 3085 MT 1 Phase 4 Pole 50 Hz US
D 3085 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
D 3085 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
D 3085 MT 1 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
D 3085 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
D 3085 HT 1 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 3085 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 3085 MT 1 Phase 4 Pole 60 Hz US
D 3085 MT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
D 3085 HT 1 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
D 3085 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
D 3085 MT 1 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
D 3085 MT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
4
4
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
h) Phase
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
i) Rated power
3.2 hp
2 hp
2.7 hp
2.4 kW
1.5 kW
2 kW
2.9 hp
4 hp
2.4 hp
3 hp
2.2 kW
3 kW
1.8 kW
2.2 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
9.2 A
5.2 A
4.9 A
9.2 A
5.2 A
12 A
5.8 A
10 A
4.9 A
12 A
5.8 A
10 A
4.9 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
D 3085 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
D 3085 MT 1 Phase 4 Pole 50 Hz US
D 3085 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
D 3085 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
D 3085 MT 1 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
D 3085 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
D 3085 HT 1 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 3085 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 3085 MT 1 Phase 4 Pole 60 Hz US
D 3085 MT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
D 3085 HT 1 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
D 3085 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
D 3085 MT 1 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
D 3085 MT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen