It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Freistrompumpen

Zeige 1 - 15 von 15

Lowara

1300 Series

  • Fördermenge: bis zu 1770 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 74 m
  • Stromversorgung: Ein- und Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Leistung: von 0,75 kW bis...

Flygt | Flygt Freistrompumpen

D 3045

  • Robust und zuverlässig
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Bearbeitet Schlammkonzentrationen bis zu 4% der Trockensubstanz

Flygt | Flygt Freistrompumpen

D 3060

  • Robust und zuverlässig
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf

Flygt | Flygt 3000-Serie

D 3069

  • Robust und zuverlässig
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Bearbeitet Schlammkonzentrationen bis zu 4% der Trockensubstanz

Lowara

DL Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen

  • Fördermenge: bis zu 42 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 21 m
  • Stromversorgung: Ein- und Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Leistung: von 0,60 kW bis zu 1,50 kW
  • Temperatur des...

Lowara

DOMO – DOMO GT Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen

  • Fördermenge: bis zu 40 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 14,5 m
  • Stromversorgung: Ein- und Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Leistung: von 0,55 kW bis zu 1,50 kW
  • Temperatur...

Flygt

DX - DXV

  • Stainless steel design
  • Up to 50 mm free passage
  • Flow: up to 40 m³/h
  • Head: up to 14.5 m

Flygt | Flygt Freistrompumpen

Flygt Freistromlaufrad D 3085

  • Robust und zuverlässig
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Bearbeitet Schlammkonzentrationen bis zu 4% der Trockensubstanz

Flygt | Flygt Freistrompumpen

Flygt Freistromlaufrad D 3102

  • Robust und zuverlässig
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Bearbeitet Schlammkonzentrationen bis zu 4% der Trockensubstanz

Flygt | Flygt Freistrompumpen

Flygt Freistromlaufrad D 3126

  • Robust und zuverlässig
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf

Flygt | Flygt Freistrompumpen

Flygt Freistromlaufrad D 3127

  • Robust und zuverlässig
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Bearbeitet Schlammkonzentrationen bis zu 4% der Trockensubstanz

Flygt | Flygt Freistrompumpen

Flygt Freistromlaufrad D 8050

  • Robust und zuverlässig
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf

Flygt | Flygt Freistrompumpen

Flygt Freistromlaufrad D 8053

  • Robust und zuverlässig
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß 
  • Geringer Wartungsbedarf

Flygt | Flygt Freistrompumpen

Flygt Freistromlaufrad D 8056

  • Robust und zuverlässig
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf

Flygt | Flygt Freistrompumpen

Flygt Freistromlaufrad D 8058

  • Robust und zuverlässig
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf