It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Schneidwerkpumpen M 3085

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Für leistungsstarke Zerkleinerungsanwendungen
  • Verstopfungsfreies Design
  • Zuverlässiger Betrieb
  • Hochleistungsschneidwerk

LEISTUNGSSTARKE HOCHLEISTUNGS-SCHNEIDWERKPUMPE

Die Flygt Schneidwerkpumpe M 3085 ist eine tauchfähige, leistungsstarke Zentrifugalpumpe. Sie ist perfekt für die Ableitung von Abwässern im Bereich von Wohnanlagen, Gewerbeanlagen oder in landwirtschaftlichen Bereichen geeignet. Die Schneidwerkpumpe reduziert die im Wasser enthaltenen Abfälle und Feststoffe auf feinen Schlamm, der durch die dünnen Ableitungsrohre entsorgt werden kann. Das Haupteinsatzgebiet der Flygt M 3085 sind druckbelastete Abwassersysteme, die im Flachland oder bei unebener oder schwer zugänglicher Topographie oder hohem Grundwasserstand Anwendung finden, wenn das Terrain der Herausforderung einer schwerkraftbasierten Ableitung nicht standhalten kann.

Xylem bietet Ihnen intelligente und wirtschaftliche Lösungen zur Ableitung von Abwässern in die Hauptkanalisation oder naheliegende Pumpenstationen, egal ob Sie eine einzelne Schneidwerkpumpe oder eine vollständige Pumpenanlage für Abwassersysteme suchen.

VERLÄSSLICHER BETRIEB

Die M 3085 wurde so konstruiert, dass sie mit allen Herausforderungen der Abwasserableitung fertig wird. Sie ist mit einem einzigartigen Laufrad ausgestattet, das optimale Hydraulikeffizienz mit einem Hochleistungs-Schneidwerk verbindet. Dieses verarbeitet Feststoffe in kleine Partikel, die sich leicht durch Leitungen mit kleinem Durchmesser abtransportieren lassen.

Alle Komponenten sind speziell für einen optimierten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Geräte konstruiert und gebaut worden.

  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Aus robustem und langlebigem Gusseisen gefertigt
  • Spin-Out-Konstruktion schützt Dichtungen vor abrasiven Partikeln
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (F)

Frsemi-permanente Installation der Tauchpumpe. Freistehende Pumpe mit Anschluss an einen Abflussschlauch oder eine Druckrohrleitung in Sümpfen mit wenig Platz.

Pumpensumpf (H)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Eine Nassaufstellung erfolgt mit Aufhängung unterhalb des Abflussanschlusses. Die Pumpe wird automatisch mit der Druckrohrleitung verbunden.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
M 3085 HT 1 Phase 2 Pole 50 Hz US
M 3085 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
M 3085 HT 1 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
M 3085 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
M 3085 HT 1 Phase 2 Pole 60 Hz US
M 3085 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
M 3085 HT 1 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
M 3085 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
i) Rated power
2.5 hp
2.4 hp - 3.2 hp
1.9 kW
1.8 kW - 2.4 kW
3 hp
4 hp
2.2 kW
3 kW
j) Rated currents @400V
12 A
3.6 A - 4.8 A
12 A
3.6 A - 4.8 A
13 A
10 A
13 A
10 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
M 3085 HT 1 Phase 2 Pole 50 Hz US
M 3085 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
M 3085 HT 1 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
M 3085 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
M 3085 HT 1 Phase 2 Pole 60 Hz US
M 3085 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
M 3085 HT 1 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
M 3085 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen