It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Abwasser-Schneidradpumpen

Die Schneidradpumpe reduziert die im Wasser enthaltenen Abfälle und Feststoffe auf feinen Schlamm, der durch die dünnen Ableitungsrohre entsorgt werden kann. Das Haupteinsatzgebiet von Schneidradpumpen sind druckbelastete Abwassersysteme, die im Flachland oder bei unebener oder schwer zugänglicher Topographie oder hohem Grundwasserstand Anwendung finden, wenn das Terrain der Herausforderung einer schwerkraftbasierten Ableitung nicht standhalten kann.

Zeige 1 - 2 von 2
Ideal zur Förderung schwierigster Abwässer in Wohn- und Gewerbeanlagen.
Lowara Schneidradpumpen ausgestattet mit modernem Schneidradsystem.